UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743-20230808| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |