Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Phoenix Contactin kentällä kalustettavat pistokkeet soveltuvat erinomaisesti aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointiin. Olipa kyseessä vaihto- tai tasavirta, pyöreä tai suorakulmainen liitin, pistoliittimet sopivat moniin vaatimuksiin. Laitepistoliittimet, piirikorttiliitäntätekniikka ja lisätarvikkeet täydentävät kattavan tuotevalikoiman.

Go to Product Detail Page for item 1220823
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Fuse plug
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Fuse plug
1220823

Fuse plug, Range of articles: SUNCLIX, color: black, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), rated current: 25 A, Connection method: open cable end, min. cable diameter: 5.8 mm, max. cable diameter: 6.4 mm, SUNCLIX fuse element for protecting panels and devices in photovoltaic systems

Go to Product Detail Page for item 1220819
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Fuse plug
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Fuse plug
1220819

Fuse plug, Range of articles: SUNCLIX, color: black, rated voltage: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), rated current: 9 A, Connection method: open cable end, min. cable diameter: 5.8 mm, max. cable diameter: 6.4 mm, SUNCLIX fuse element for protecting panels and devices in photovoltaic systems

Edut

  • Innovatiivinen pikaliitäntätekniikka mahdollistaa nopeammat ja helpommat johdinliitännät paikan päällä
  • Helppo kaapelointi: esivalmistelu ilman erikoistyökaluja
  • TÜV-testatut komponentit takaavat aina luotettavan liitännän
  • Erittäin joustava: liitäntäratkaisut sopivat eri kaapelipoikkipinnoille
  • Tulevaisuutta ennakoiva aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointi yhtenäisten liitäntäratkaisujen ansiosta

Yleiskatsaus aurinkopaneelijärjestelmien pistoliitinvalikoimasta


DC-pistoliittimet

Seinämäläpiviennit, pistoliittimet ja monipuoliset lisätarvikkeet: SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelipistokkeilla innovatiivinen liitäntätekniikka yhdeltä toimittajalta.

  • Jännitteet 1 500 V:iin asti
  • Virrat 65 A:iin asti
  • Johdinpoikkipinnat 2,5–16 mm²
  • SUNCLIX-jousiliitäntä
  • Puristusliitäntä
  • Kotelointiluokka IP66/68 (24 h / 2 m)

AC-pistoliittimet

Aurinkopaneelijärjestelmien vaihtovirtapuolelle saatavilla on PRC-sarjan liitäntätekniikkavalikoima kaikkiin teholuokkiin. Se sisältää pyörö- ja suorakulmapistokkeita 1- ja 3-vaiheisille laitteille sekä läpivientiliittimiä ja sopivia lisätarvikkeita.

  • Jännitteet 690 V:iin asti
  • Virrat 70 A:iin asti
  • Johdinpoikkipinnat 1,5–16 mm²
  • Ruuvi- ja puristusliitäntä
  • PRC: IP66/IP68 (24 h / 2 m) / IP69K

Käyttöalueet


DC-pistoliittimet ja piirikorttiliittimet aurinkopaneeleille
DC-liitäntätekniikka kenttäkaapelointia varten
Aurinkopaneelijärjestelmän asennusjärjestelmä
DC-pistoliittimet ja piirikorttiliittimet aurinkopaneeleille

Piirikorttiliittimillä, joissa ei ole eristeitä, voidaan liittää taipuisat kaapelit nopeasti ja turvallisesti moduuliliitäntärasiaan.

Puristusliitäntäiset SUNCLIX-pistoliittimet soveltuvat ihanteellisesti aurinkopaneelien liittämiseen kentän puolella sekä kaapelikokoonpanoihin. Ne on suunniteltu automatisoitua käsittelyä varten, ja ne täyttävät nykyiset kansainväliset standardit.

Tuotteet
DC-liitäntätekniikka kenttäkaapelointia varten

Johdota aurinkopaneelijärjestelmäsi moduulista invertteriin tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti SUNCLIX-liitäntäjärjestelmän avulla. Yksiosaiset jousitekniikalla toimivat DC-pistoliittimet voidaan liittää nopeasti ja helposti ilman erikoistyökaluja. Jousitekniikka takaa johtimien jatkuvasti turvallisen ja luotettavan kosketuksen.

Tuotteet
Aurinkopaneelijärjestelmän asennusjärjestelmä

PRC-sarjan pistoliittimet soveltuvat tehonsiirtoon ulkokäytössä. Laite-, jatko- ja pistoliittimet on valmistettu erikoismuovista. Ne mahdollistavat liitäntäratkaisut moduuli- ja verkkoinverttereille sekä seurantajärjestelmille ja akkuvarastoille.

Tuotteet

SUNCLIX-pistoliittimet aurinkopaneelijärjestelmiin

SUNCLIX-pistoliittimet aurinkopaneelimoduulien liittämiseen
Kasvihuoneen aurinkopaneelien pistoliittimet
DC-jakajat aurinkopaneelijärjestelmässä
SUNCLIX-pistoliittimet aurinkopaneelimoduulien liittämiseen

Phoenix Contactin SUNCLIX-pistoliittimiä voidaan työstää automatisoidusti. Hopeoidut koskettimet takaavat pienen kosketinresistenssin pitkäaikaisessa käytössä.

Puristusliitäntäiset pistoliittimet on suunniteltu enintään 40 A:n (TÜV) / 50 A:n (UL) virroille ja 1 500 V:n (TÜV/UL) jännitteille.

Kasvihuoneen aurinkopaneelien pistoliittimet

DC-pistoliittimien innovatiivisen jousivoimaliitännän ansiosta 2,5–16 mm²:n johtimet voidaan liittää luotettavasti ja turvallisesti ilman erikoistyökaluja. Kalustus paikan päällä sujuu erityisen yksinkertaisesti ja nopeasti.

DC-jakajat aurinkopaneelijärjestelmässä

Y-jakajat ja lankasulakkeet tuovat lisää joustavuutta aurinkopaneelikaapelointiin. Vierekkäiset aurinkopaneelit voidaan viedä vain yhdellä johtimella helposti ja edullisesti kytkentäpisteeseen.

Suojaa laitteesi ulkopuolella olevilla lankasulakkeilla ja hyödynnä siten lämmönhallinnan ja pienemmän laitekoon edut.

E-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Etsitkö luotettavaa ja innovatiivista liitäntätekniikkaa aurinkopaneeleille, inverttereille tai koko aurinkopaneelijärjestelmälle? Silloin olet oikeassa paikassa.

Avaa e-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimien tuotevalikoima
Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.