SF-5ES1N8AYW00 - Device connector front mounting with knurled nut
1607405

Device connector front mounting with knurled nut, angled fixed, Screw locking mechanism, M23, number of positions: 5+PE, contact connection type: Socket, Axial O-ring, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm, number of positions: 6, connection method: Crimp connection, series: SF, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet