Ambient temperature (operation) (male connector/female connector)
-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Tuotenumero
1552188
Pakkausyksikkö
60 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
60 Kappaletta
Tuoteavain
ABQAIA
Tuotekoodi
ABQAIA
GTIN
4046356162050
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
10,81 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
7,882 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440110
ECLASS-15.0
27440110
ETIM
ETIM 9.0
EC003568
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20100522
Approval Specification Data
Nimellisjännite UN
Nimellisvirta IN
Poikkipinta AWG
Poikkipinta mm2
keine
60 V
4 A
22
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.