CHARX connect modular – AC-latausliittimet latausasemiin ja wallboxeihin

AC-latausliittimet latausasemiin ja wallboxeihin

Kolmannen sukupolven CHARX connect modular tyypin 2 latauspistokkeet sopivat erinomaisesti pieneen asennussyvyyteen pieniin latausasemiin ja wallboxiin. Latausliittimet voidaan nyt asentaa suoraan piirikortille perinteisen kaapeloinnin lisäksi. Kaksinkertaisesti palkittu, modulaarinen järjestelmä tarjoaa nyt entistäkin enemmän joustavuutta kolmen toimilaitteen asennon ansiosta.

Go to Product Detail Page for item 1627780
EV-T2SC - Protective cover
EV-T2SC - Protective cover
1627780

CHARX connect basic, Type 2, Protective cover, Gen 1, Accessories, square, Front mounting, M5 thread, housing: black, with self-locking mechanism, for attachment to infrastructure charging sockets, Embossed PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, Special packaging quantity

Go to Product Detail Page for item 1532112
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Infrastructure charging socket
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Infrastructure charging socket
1532112

CHARX connect modular, Type 2, Infrastructure charging socket, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, without single-core wires, locking actuator: 12 V, 3-pos., square, Rear panel mounting, M5 thread, housing: black, with round protective cover, with LED (common cathode connection), for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2

Edut

  • Modulaarinen järjestelmä, jossa valittavissa kolme aktuaattorin asentoa, LED-näyttö ja shutter
  • Pieni asennussyvyys on ihanteellinen pienikokoisille wallboxeille ja latausasemille
  • Joustava asennus piirilevylle tai johdinsarjojen avulla
  • Vankka ja kestävä lasikuituvahvisteen ja erityisen kosketinpinnoitteen ansiosta
  • Vesitiivis ja likaantumiselta suojattu sekä poikittaisvoimia kestävä valettujen koskettimien ansiosta
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardin IATF 16949 mukaisesti

Lyhyt esittely: AC-socket-liittimemme videolla

CHARX connect modular -AC-socket-liittimet

Socket-liitin, joka mukautuu Päätä malli, teho ja toimintovalikoima

CHARX connect modular Type 2 socket-liittimet tarjoavat älykkään modulaarisen järjestelmän, jonka avulla voit yhdistellä kaikkia komponentteja. Päätät itse designista, asennustavasta, lataustehosta ja toimintovalikoimasta niin, että se sopii täydellisesti latausasemaan tai wallboxiin – niin tekniikaltaan kuin ulkoasultaankin. Kaikkien järjestelmän osien kestävät, lasikuituvahvisteiset kotelot pidentävät niiden käyttöikää, suojaavat niitä säältä ja vaikeuttavat ilkivaltaa.

Modulaarinen järjestelmä tarjoaa seuraavia mahdollisuuksia:

  • Aktuaattorin asento kello 12, 8 tai 4
  • Suora asennus piirilevylle tai johtimilla
  • Latausvirta 20 A tai 32 A, 1- tai 3-vaiheinen
  • Valinnaiset ominaisuudet:
    • PTC-lämpötila-anturit
    • Suojakansi pyöreänä tai neliönmuotoisena
    • Tilanäyttö vapaasti ohjattavilla RGB-LEDeillä
    • Asiakkaan logo tai DIN EN 17186 -standardin mukainen "C"-tunnus Phoenix Contactin logon tilalla
    • IPXXD:n mukainen shutter kosketussuojausta varten

CHARX connect modular Kootaan yksilöllisesti vain neljässä vaiheessa

Vaihe 1/4: Valitse Type 2 socket-liittimen aktuaattorin asento
Vaihe 2/4: Valitse liitäntätapa, latausteho ja valinnaiset lämpötila-anturit Type 2 socket-liittimeen
Vaihe 3/4: Valitse valinnainen IP55-suojakansi ja valinnainen LED-tilanäyttö Type 2 socket-liitintä varten
Vaihe 4/4: Valinnainen shutter Type 2 socket-liittimeen
Vaihe 1/4: Valitse Type 2 socket-liittimen aktuaattorin asento

Aktuaattorin asento kello 12, 8 tai 4
Socket-liitin on varustettu 4-napaisella lukituslaitteella, jossa on 12 V:n syöttö. Valitse kolmen aktuaattorin asennon välillä, jotta socket-liitin sopii täydellisesti latausaseman käytettävissä olevaan asennustilaan.

Kompakti, tilaa säästävä rakenne
Kolmannen sukupolven socket-liittimien syvyys on vain 54 mm (ilman vedonpoistoa ja aktuaattoria), joten ne säästävät tilaa jopa 38 % edeltäjiinsä verrattuna. Tämän ansiosta ne sopivat erinomaisesti pienikokoisiin latausasemiin, joissa on rajoitettu asennustila.

Erikoispinnoitetut, kokonaan valetut koskettimet
Hopeoidut koskettimet ovat nykyään standardi sähköisen liikenteen markkinoilla. Menemme askeleen pidemmälle ja pinnoitamme tuotteidemme teho- ja signaalikontaktit erityisellä ja vaativalla prosessilla. Tuloksena on erinomainen korroosiosuojaus, poikkeuksellisen pitkä käyttöikä ja tehonsiirtokyky. Koskettimet myös valetaan kokonaan. Tämän ansiosta ne ovat vesitiiviitä, lialta suojattuja ja kestävät erityisen hyvin poikittaisvoimia.

Vaihe 2/4: Valitse liitäntätapa, latausteho ja valinnaiset lämpötila-anturit Type 2 socket-liittimeen

Suora asennus piirikortille
Jos haluat asentaa socket-liittimen suoraan piirikortille, voit käyttää erikseen saatavia piirikortin kosketinkontakteja, jotka on suunniteltu 1- ja 3-vaiheiseen lataukseen jopa 32 A:n teholla. Piirikorttikoskettimet asennetaan piirikorttiin aaltojuotosmenetelmällä, jotta socket-liitin voidaan kytkeä ja irrottaa helposti huoltoa varten.

Perinteinen liitäntä johdinsarjan kautta
Jos valitset latausasemaasi socket-liittimen perinteisen johdinliitännän, tarjoamme niihin pistoliitettäviä johdinsarjoja, jotka ovat myös helppoja huoltaa. Erikseen saatavana olevan johdinsarjan valinta määrää socket-liittimen lataustehon:

  • 1- tai 3-vaiheinen
  • 20 A tai 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m tai 1,5 m

Valinnainen lämpötilan valvonta
Turvallisuuden lisäämiseksi tarjoamme lisävarusteena korkeimman teholuokan (3-vaiheinen, 32 A) johdinsarjaa, jossa on integroidut PTC-anturit. Näin voidaan mitata ja analysoida tehokoskettimien lämpötilaa, jotta lataus voidaan keskeyttää ylikuumenemisen sattuessa ja suojella ihmisiä ja latausasemaa.

Vaihe 3/4: Valitse valinnainen IP55-suojakansi ja valinnainen LED-tilanäyttö Type 2 socket-liitintä varten

Parempi IP-suojaus ja helppo käyttää
Lisävarusteena saatavan suojakannen avulla voit nostaa socket-liittimen kotelointiluokan IP55:een ja integroida siihen samalla LED-tilanäytön. Kansi voidaan avata vaivattomasti yhdellä kädellä esim. latauspistokkeen avulla.

Pyöreä tai kulmikas muotoilu
Valitse, sopiiko wallboxin tai latausaseman malliin paremmin pyöreä vai neliön muotoinen suojakansi.

Valinnainen LED-näyttö
Lisävarusteena on saatavana suojakansi, jossa on integroitu LED-tilanäyttö. Tämä tarkoittaa, että latauspisteen tila voidaan tunnistaa yhdellä silmäyksellä. RGB-LEDit, joita voidaan ohjata vapaasti PWM:n avulla, voivat palaa, vilkkua ja sykkiä kaikissa RGB-väreissä brändisi mukaisesti. Tarkka valojohdintekniikka takaa homogeenisen valokuvion ja optimaalisen sironnan. Tehonsyöttö asennusruuvien kautta helpottaa lisäksi asennusta ja huoltoa.

Logovaihtoehdot
Suojakansi on saatavana valinnaisesti

  • kohokuvioidulla Phoenix Contact -logolla
  • kohokuvioidulla asiakkaan logolla (tilauksesta)
  • tarrakentällä asiakkaan logolle
  • DIN EN 17186 -standardin mukaisella C-merkinnällä
  • ilman logoa, tarrakenttää tai merkintää

Vaihe 4/4: Valinnainen shutter Type 2 socket-liittimeen

Turvallinen kosketussuojaus
Lisävarusteena saatavan shutterin avulla saavutetaan kotelointiluokka IPXXD, joka takaa teho- ja signaalikoskettimien turvallisen kosketussuojauksen, joka on standardivaatimus joissakin Euroopan maissa. Shutter parantaa sähköturvallisuutta ja suojaa latausasemaa myös ilkivallalta.

Intuitiivinen käyttö
Käyttö on helppoa ja intuitiivista, sillä shutter avautuu, kun latauspistoke työnnetään sisään. Latauspistoketta ei tarvitse kääntää.

Yhteensopivuus
Shutter on yhteensopiva kaikkien Phoenix Contactin Type 2 socket-liittimien ja suojakansien kanssa.

3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Tutustu moduulirakenteeseen, joka koostuu johdinsarjasta, Type 2 socket-liittimestä, shutterista ja LED-näytöllä varustetusta suojakannesta. Voit tarkastella rakennetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

Mukava, turvallinen ja kaksi kertaa palkittu Vakuutu AC-latausliittimiemme muista eduista

Henkilö kytkee AC-latauspistokkeen latausasemaan
Johdinsarjaan integroidut CHARX connect modular -AC-socket-liittimien PTC-lämpötila-anturit
German Design Award 2023 ja iF Design Award 2023 myönnettiin CHARX connect modular -AC-socket-liittimille
Henkilö kytkee AC-latauspistokkeen latausasemaan

Puhelimessa tai ostoskassi kädessä: jokapäiväisissä lataustilanteissa sähköauton kuljettajilla on usein vain toinen käsi vapaana latauskaapelin liittämiseksi latausasemaan.

Siksi olemme johdonmukaisesti suunnitelleet AC-latausliittimemme yhden käden käyttöä varten: sekä suojakansi että suljin voidaan avata vaivattomasti latauspistokkeella ilman toista kättä. Pieni ominaisuus, jolla on suuri vaikutus ja jota monet asiakkaamme arvostavat.

Johdinsarjaan integroidut CHARX connect modular -AC-socket-liittimien PTC-lämpötila-anturit

Johdinsarjaan lisävarusteena integroitujen lämpötila-antureiden ansiosta socket-liitin on suojattuna ylikuumenemiselta, jonka voivat aiheuttaa esimerkiksi vierasesineet tai lika. Tämä suojaa käyttäjiä vaaroilta ja latausasemaa kalliilta vaurioilta.

Anturijärjestelmä koostuu ketjusta PTC-vastuksia jokaista tehokosketinta kohti. Resistanssiarvojen avulla latauskontrolleri voi käynnistää välittömän sammutuksen, jos rajalämpötila ylittyy.

German Design Award 2023 ja iF Design Award 2023 myönnettiin CHARX connect modular -AC-socket-liittimille

CHARX connect modular on saanut kaksi arvostettua muotoilupalkintoa modulaarisesta ja tyylikkäästä suunnittelustaan:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Älykäs modulaarinen periaatteemme, jonka ansiosta kaikkia komponentteja voidaan vapaasti yhdistellä ja räätälöidä asiakkaan käyttökohteiden mukaan, oli tuomariston arvioinnissa avainasemassa.

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.