Kattava tuotevalikoima kaapeleita ja johtoja verkkoihin ja kenttäväyliin

Datakaapelit kaikille yleisimmille verkoille ja kenttäväylille

Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla valmiilla datakaapeleilla siirrät dataa turvallisesti ja luotettavasti jopa 40 Gb/s nopeudella kaikkiin yleisimpiin verkkoihin ja väyläjärjestelmiin. Toteuta yhtenäisiä ratkaisuja monenlaisilla rakenteilla, koodauksilla ja nastajärjestyksillä. Valikoimaan kuuluvat M8, M12, RJ45, USB, HDMI ja D-SUB, koaksiaali- ja valokuituliitännät sekä kaapeloinnit Single Pair Ethernetiä varten.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Edut

  • Kaikkien verkkojen ja väyläjärjestelmien tuki takaa kattavan käyttöalueen
  • Kitkaton tiedonvaihto huippunopealla tiedonsiirrolla 40 Gbps saakka
  • Turvalliset ja luotettavat häiriösuojatut kytkennät M8- ja M12-kaapelointiratkaisuihin Advanced Shielding Technologyn avulla myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa
  • Lujatekoiset pistoliittimet takaavat hyvän turvallisuuden teollisuusympäristössä

Uudet tuotteet

M12-push-pull-dataliittimet Ethernet-sovelluksiin
Värilliset RJ45-patch-kaapelit

M12-push-pull-verkkokaapeli

Helppo ja luotettava tiedonsiirto

Ethernet-sovelluksiin tarkoitetut esiasennetut M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat helpon ja turvallisen nopean tiedonsiirron. Verkkokaapelit voidaan asentaa nopeasti ja ilman työkaluja, ja ne on suojattu ehdottoman luotettavasti Advanced Shielding Technology -tekniikalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • 8-napainen, X-koodattu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
  • Uros- ja naarasversiot
  • Suorat ja kulmaversiot
  • 360°-suojaus Advanced Shielding Technologyn avulla
  • Kaapeli PUR halogeeniton
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 prosenttia ruuviliitokseen verrattuna
  • Kitkaton tiedonvaihto huippunopealla tiedonsiirrolla 10 Gb/s asti
  • Luotettava häiriösuojattu kytkentä Advanced Shielding Technologyn avulla
  • IEC 61076-2-010 -standardin mukaisesti standardoitu tuotevalikoima tarjoaa suuren varmuuden tulevaisuuden varalle

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Kytkentäkaapin sovelluksiin

Phoenix Contactin tuotevalikoima täydentyy RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla. Kahdeksan uuden kaapelin värit ovat valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta, ja ne tarjoavat värillisiä vaihtoehtoja CAT6A-sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Värit: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta
  • Tiedonsiirto 10 Gb/s asti (CAT6A)
  • Pituudet 0,3–50 m
  • Integroitu salpalukitussuojaus

Edut

  • Soveltuvat erinomaisesti toimisto-, rakennus- ja suojattuihin teollisuussovelluksiin, esim. kytkentäkaappeihin
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät CE, UL, WEEE ja EAC
  • Turvallinen kytkentä ja erotus luotettavan salpalukitussuojauksen ansiosta
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto – tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gb/s (CAT6A)
  • Ihanteelliset EMC-ominaisuudet 360°-suojauksen ansiosta

Mies konfiguroimassa datakaapelia

Konfiguroi oma datakaapeli

Konfiguroi kupari- tai valokuitupohjainen datakaapeli nopeasti ja intuitiivisesti. Konfiguraattori ohjaa sinut haluamaasi ratkaisuun muutamassa vaiheessa.

Valokuitudatakaapeleita on saatavana jopa 1 000 metrin pituuksina. Voit valita vapaan tai uros- tai naarasliittimellä varustetun johdinpään. Lisäksi voit valita useista liitäntätyypeistä, kotelointiluokista, napaluvuista ja kuitutyypeistä.

Kuparipohjaisissa datakaapeleissa useammat liitännät ja pituudet jopa 100 metriin saakka ovat mahdollisia. Lisäksi voit koota oman ratkaisun eri kaapelityypeistä, napaluvuista, siirtoluokista ja signaalityypeistä.

Tiedonsiirron kaapelointiratkaisut IIoT-tiedonvaihtoon

Kuparipohjaiset datakaapelit


Valmiit kuparikaapelit

Kuparikaapelit käytännössä

Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Hyödynnä tehokkaita esiasennettuja johtoja. Pienten siirtonopeuksien ja pitkien siirtoetäisyyksien ratkaisuista aina huippunopeaan kaapelointiin jopa 10 Gbps siirtonopeudella – me tarjoamme joustavat ratkaisut automaatioverkkoosi.

  • Pitkäikäiset datakaapelit, nopeus jopa 10 Gbps

  • Yhtenäiset 360°-suojauskonseptit naarasliittimille, pistoliittimille ja patch-kaapeleille

  • Kaikille yleisimmille verkoille ja väyläjärjestelmille: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Lujat ratkaisut teollisuuskäyttöön IP20–IP69K-ympäristöissä

  • Yhdistettävissä kentällä kalustettaviin jousi-, pierce- tai IDC-liitäntäisiin pistoliittimiin

Kuva erilaisista kuparikaapeleista

Lisätietoa kuparipohjaisesta datakaapeloinnista

Prosessiautomaatio on keskipisteessä kaikilla käyttöalueilla: infrastruktuurissa, rakennuksissa ja teollisuudessa. Verkkoihin liitetään jatkuvasti lisää laitteita. Lisääntyvät tietomäärät ja kasvavat tiedonsiirtonopeudet tekevät kaapeloinnista yhä monitahoisempaa. Kuparipohjainen datakaapelointi on osoittautunut tässä luotettavaksi ratkaisuksi jo vuosikymmenten ajan.

Valokuitupohjaiset datakaapelit


Kuva erilaisista datakaapeleista dataliittimineen

Valokuitukaapelit käytännössä

Suuret tiedonsiirtonopeudet, vähäinen vaimennus, sähkömagneettisten häiriöiden sieto: teollisuuden järjestelmissä ja infrastruktuurisovelluksissa valokuitukaapelit ovat nykypäivää. Valitse laajasta valikoimastamme oikea kuitutyyppi sovellukseesi mille tahansa liitännälle:

  • Pistoliitin- ja patch-kaapeliratkaisut kotelointiluokille IP20 ja IP65/67

  • Monipuoliset valokuitupistoliittimet ST-, SC-, SC-RJ-, LC-, F-SMA- tai M12-pistokkeilla

  • Kuitutyypit POF, PCF ja GOF (multi- ja singlemode)

  • Versiot PC- ja APC-hionnalla

  • M17 MPO -sarjan valokuitudataliittimet soveltuvat erinomaisesti reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa

  • POF (Polymer Optical Fiber) lyhyille, enintään 75 m:n siirtomatkoille ja enintään 100 Mbps tiedonsiirtonopeudelle

  • PCF (Polymer Clad Fiber) keskipitkille, enintään 500 m:n siirtomatkoille ja enintään 1 Gbps tiedonsiirtonopeudelle

  • GOF-multimode (Glass Optical Fiber) pitkille, enintään 550 m:n siirtomatkoille ja 10 Gbps tiedonsiirtonopeudelle

  • GOF-singlemode enintään 50 km:n siirtomatkoille ja enintään 40 Gbps tiedonsiirtonopeudelle

Valokuitujen kuituoptiikka

Lisätietoa valokuitutekniikasta

Optinen tiedonsiirto valokuitukaapelin kautta mahdollistaa jopa 40 Gbps datanopeudet useiden kilometrien yli. Tutustu tämän tekniikan ominaisuuksiin, etuihin ja käyttömahdollisuuksiin.

E-julkaisu Dataliittimet
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Dataliitinvalikoimamme kaikkiin liitäntöihin: RJ45, USB, HDMI ja D-SUB, koaksiaali- ja valokuituliitännät sekä Single Pair Ethernet -liitännät.

Avaa e-julkaisu
Monipuolinen tuotevalikoima kupari- ja valokuitukaapelointiin