Sähköisten saattolämmitysten ohjaus ja valvonta Järjestelmäsi käytettävyys paranee, koska häiriöt voidaan tunnistaa ajoissa ja välttää siten järjestelmän seisokit.
Haaste
Saattolämmityksen valvonta
Vanhemmat saattolämmitysjärjestelmät on usein liitetty sähköverkkoon vain yhden sulakkeen kautta, jolloin vikaantuminen jää usein huomaamatta. Tällöin tavallisesti koko tuotanto joutuu seisokkiin. Siksi yksittäiset saattolämmitysjärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti erityisellä tarkastuskierroksella. Tässä auttaa yksilöllinen ja skaalattava vanhempien järjestelmien valvontaratkaisu. Saat ajantasaiset tilatiedot saattolämmityksestä välittömästi prosessinohjausjärjestelmässä, jolloin voit ryhtyä toimenpiteisiin ajoissa.
Ratkaisu
Varmuus helposti virranmittauksella
Virranmittausmuuntimet mittaavat lämmityksen virtaa. Tällä tavalla voidaan havaita saattolämmityksen kaapelikatkos, oikosulku tai eristysvika. Virran valvonta takaa, että aineen siirtäminen tapahtuu turvallisesti.
Jotta mittasignaalit voidaan siirtää valvomoon ilman työlästä kaapelointia, laitteet yhdistetään langattomaan Radioline-järjestelmään. Radioline-client lähettää kyselyn jopa 99 Radioline-asemalle. Jokaiseen asemaan voidaan liittää useita saattolämmityksiä. Näin voit valvoa helposti haluamaasi määrää saattolämmityksiä.
Käyttövalmis kytkentäkaappiratkaisu
Asennus on helppoa ja nopeaa esikalustettujen, käyttövalmiiden kytkentäkoteloidemme ansiosta.
Saattolämmityksen valvonta tai ohjaus – tarjoamme sopivan kytkentäkaappiratkaisun yksilöllisiin tarpeisiisi. SIL 2 -eheystason mukaiset pistokeratkaisut varmistavat, että lämpötila-anturi valvoo aina oikeaa kuumennuspantaa.
Energiankulutuksen vähentäminen
Ohjaa saattolämmitystä tarpeen mukaan paikallisen PLC:n avulla. Parametrointi tapahtuu olemassa olevan HMI:n tai kannettavan tietokoneen avulla, joka yhdistetään WLAN-yhteyden kautta. Vaihtoehtoisesti saattolämmitys voidaan integroida helposti ohjausjärjestelmään. Integrointi tapahtuu Modular Type Packagen (MTP) kanssa yhteensopivan rajapinnan kautta. Saattolämmityksen sammutusparametrit määritetään SIL 2 -eheystason mukaisella parametroinnilla PROFIsafen kautta.
Älykkään ohjauksen avulla energiaa kuluu vain tarpeellinen määrä. Lämpötila-anturi huolehtii siitä, että lämmitys kytketään päälle konfiguroitavan raja-arvokytkimen kautta ainoastaan tarvittaessa. Kohdennettu ja tarkka tehonsäätö tehdään käyttämällä pienohjausta. Lämmitysteho sovitetaan pulssinleveysmodulaation avulla.
Tekninen suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmisto liitinkiskojen ja asennuslevyjen tehokkaaseen suunnitteluun sekä teollisuuselektroniikan sijoitteluun.
Käytä valmiina olevaa saattolämmitysjärjestelmäratkaisua mallina clipx ENGINEER -työkalussa. Ratkaisumme on helppo sovittaa omiin tarpeisiisi vain muutamalla napautuksella. Tilaa sen jälkeen ratkaisu yksittäisillä tuotteilla tai valmiiksi asennettuna Phoenix Contactin verkkokaupan työkalun avulla.
Edut
- Järjestelmän käyttövarmuuden lisääminen jatkuvan ja SIL 2 -eheystason mukaisen kuumennuspantojen valvonnan tuloksena
- Energiankulutuksen optimointi kohdennetun ja tarkan tehonsäädön avulla
- Esiasennetut ja käyttövalmiit kytkentäkotelot vähentävät asennuskustannuksia
- Olemassa olevien saattolämmitysten helppo integrointi valvontatilaan
Yhteystiedot
Viite
Langattoman verkon kautta toimiva saattolämmityksen valvonta Sappi Stockstadt GmbH:ssa
- Sappi Limited on maailmanlaajuisesti johtava paperi-, paperisellu- ja liukoselluratkaisujen tarjoaja.
- Lue lisää siitä, miten huomiota herättävät mittausarvot näkyvät heti valvomossa, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa.
Tuotteet
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.