Energiatehokas valaistusratkaisu NorthConnex-tunnelissa Palkittu tunnelivalaistus lisää turvallisuutta ja energiatehokkuutta älykkäillä valaistustilanteilla.

NorthConnex-tunneli, Australia

Asiakasprofiili


NorthConnex-tunneli

Tienpitäjä Transurban Limited

  • Australian syvin katutunneli kulkee jopa 90 metriä maan alla.
  • Yhdeksän kilometrin pituinen kaksiaukkoinen tunneli vähentää suurimpia ruuhkia tunneliin liittyvillä teillä Pohjois-Sydneyssa.
  • Kaksiaukkoisesta ja yhteensä nelikaistaisesta tunnelista, jossa on myös hätäkaista, ajaa päivittäin noin 37 000 ajoneuvoa.

Haaste


Valaistu tunnelin sisään- ja ulosajo

Vaihtelevat valoisuusolosuhteet

Valaistusteknisten järjestelmien ylläpitäjien, suunnittelijoiden ja asentajien on huolehdittava tunnelin tasaisesta, CIE88-standardin mukaisesta valaistuksesta ja valaistuksen voimakkuuden ohjaamisesta tilannekohtaisesti. Liikennemäärä ja mahdolliset hätätilanteet vaikuttavat oikeaan valaistustasoon. Jotta voidaan välttää onnettomuusriskejä, erityisesti tunnelin sisäänajossa vaaditaan valoisuusolosuhteiden herkkää mukautumista lisääntyvään pimeyteen.

Ratkaisu


Tunnelin valvomo

Tunnelivalaistuksen ohjaus ja valvonta

Turvallisuuden takaamiseen NorthConnex-tunnelissa tarvitaan innovatiivinen valaistusratkaisu. Sen tulee auttaa tienkäyttäjien silmiä sopeutumaan hämärään.

Koska valaistusratkaisu vie tunnelissa eniten energiaa, sillä voidaan saada aikaan huomattavia energiasäästöjä. Sovellus sopii myös tähän, ja se säätää jokaisen valaisimen himmennystehoa tarpeen mukaan.

Automaatio- ja liitäntätekniikan asiantuntija Phoenix Contact suunnitteli NorthConnexille älykkään valaistusratkaisun yhteistyössä valaistusasiantuntija Schréderin ja järjestelmäintegraattori Betacomin kanssa.

Taustavalaistut metsäsiluetit ja tähtitaivas NorthConnex-tunnelissa
Tunnelivalaistus QPD-kaapelijatkosten ja -pistoliittimien avulla
Tunnelivalaistuksen käyttöönotto NorthConnex-tunnelissa
Taustavalaistut metsäsiluetit ja tähtitaivas NorthConnex-tunnelissa

Phoenix Contact on kehittänyt yhteistyössä Schréderin kanssa ratkaisun, joka tuottaa koko käyttöikänsä ajan vakiovalovoiman. Tässä on otettu huomioon tunnelivalojen puhdistusvälit ja ledien häviöt.

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi ohjaukseen virtaa tuhansia parametreja, jotka toimitetaan järjestelmäintegraattorin käyttöön etukäteen määritetyssä muodossa.

Tunnelivalaistus QPD-kaapelijatkosten ja -pistoliittimien avulla

Valmistavien töiden ohella rakennustyömaalle toimitettiin 110 tonnia kalustettuja teho- ja väyläkaapeleita. Jokainen kaapeli katkaistiin valmiiksi määrämittaan, varustettiin tarvittavilla pistokkeilla ja merkittiin.

Käyttämällä QPD-asennusjärjestelmää johdonmukaisesti yhdessä taatun QUICKON-pikaliitäntätekniikan kanssa komponentit voitiin asentaa nopeasti ja ilman työkaluja.

Tunnelivalaistuksen käyttöönotto NorthConnex-tunnelissa

Myös kytkennät edistävät vaivatonta käyttöönottoa. Asennuksen aikana viallisena ollut tai virheellisesti kytketty laite on helppo tunnistaa ohjausjärjestelmän asetustilan avulla.

Heti kun tiedonsiirto alkaa liitäntälaitteen ja ohjauksen välillä, liitäntälaite menee automaattisesti päälle ja säätää LED-valoja useita kertoja himmeästä kirkkaaseen. Asentajat saavat näin heti suoraa palautetta asennuksesta.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Autan sinua mielelläni älykkäiden valaistuskonseptien luomisessa.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Yhteenveto


Tarkastus tunnelissa

Energiatehokas, kustannuksia säästävä ja turvallinen

Kaiken kaikkiaan ohjausjärjestelmän integrointi tunnelin pääverkkoon osoittautui helpoksi. Käyttöönottoa tukivat paikallisen tytäryhtiön työntekijöiden lisäksi Schréderin ja Phoenix Contactin belgialaiset ja saksalaiset tekniset ammattilaiset. Tämä oli mahdollista valinnaisen reitittimen etäkäytön ansiosta koronasta johtuneista matkustusrajoituksista huolimatta.

Sen lisäksi, että käytetty älykäs liitäntätekniikka alensi asennuskustannuksia, valaistusratkaisu on energiatehokas, jolloin myös käyttökustannukset laskevat. Ei pidä myöskään unohtaa NorthConnex-tunnelin erinomaista turvallisuutta, joka on toteutettu käyttämällä tunneliputkissa tilanteen mukaan muuttuvaa, luotettavaa valaistusta.