Tunneliratkaisujen yhdistämistä varten kirjaston toimilohkot sisältävät eri tekniikoita, kuten PROFINET, Modbus tai OPC UA. Siten PLCnext Controlin avulla voidaan tunnistaa ja ohjata kaikkia tunnelin tiloja tekniikasta riippumatta.
Tunnel Functions -kirjaston jatkuva kehittäminen lisää liitäntämahdollisuuksia.
Tunnelin liitäntä valvomoon Valvo ja ohjaa tunneleita kätevästi nykyisestä liikenteen ohjausjärjestelmästäsi. Paranna energiatehokkuutta ja turvallisuutta tunnelissasi ratkaisujemme avulla.
Haaste
Projektin yksilölliset vaatimukset
Tunneleiden tehokasta ohjausta ja valvontaa koskevat projektivaatimukset vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa. Jotta onnettomuuksien, tulipalojen tai teknisten vikojen sattuessa voidaan antaa apua mahdollisimman nopeasti, tukena ovat esimerkiksi anturitietojen, kuten tunnelin lämpötilojen tai ilmanlaadun, mittaaminen ja liikennevirran videovalvonta valvomossa.
Tunneleiden tyypistä ja koosta riippuen niillä on omat valvontalaitteet, joista on yhteys ylemmän tason valvomoihin. Käytettävissä olevien tunnelitietojen ansiosta turvallisuutta voidaan parantaa ja toimintaa optimoida. Tietojen integrointi olemassa olevaan ohjausjärjestelmään on projekteissa kuitenkin usein haasteellista.
Ratkaisu
Järjestelmät on helppo integroida olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin
Ennakoivaan kunnossapitoon, erittäin osallistaviin liikennekonsepteihin ja energiatehokkaaseen tunnelikäyttöön liittyvät ratkaisut edellyttävät luotettavaa tiedonsiirtoa ja automaatiota.
Erityisesti kehitetty Tunnel Functions -ohjelmistokirjasto perustuu PLCnext Technology Ecosystemiin, ja se laajentaa ohjaustekniikkaa erityisesti tunnelialalle tarkoitetuilla toiminnoilla. Ohjelmoidut toimintomoduulit helpottavat tunneliratkaisujemme liittämistä olemassa olevaan ohjausjärjestelmään. Siten esimerkiksi tunnelivalaistuksen tai tunnelin hätäpoistumisen ratkaisuja voidaan valvoa ja ohjata milloin ja mistä tahansa.
Turvallinen etäkäyttö
Jotta tunnelin osa-alueita voidaan hallita ja ohjata keskitetysti liikennejärjestelmän osana, niihin on oltava pääsy ylemmän tason valvomoista käsin. Sitä varten tarvitaan turvallinen, luotettava ja häiriötön yhteys.
Phoenix Contactin turvallisen etäkäytön komponentit mahdollistavat erittäin turvallisen tiedonsiirron VPN-yhteystunnelin kautta. Modernien salausstandardien käyttö ja IEC 62443 -sertifiointi takaavat tietojesi turvallisen siirron.
Edut
-
Tehokas suunnittelu esivalmisteltujen toimintomoduulien ansiosta, myös erittäin monimutkaisissa järjestelmissä
-
Tunnetut ja modernit liitännät mahdollistavat yhteyden kaikkiin markkinoilla oleviin ohjausjärjestelmiin avoimuuden ansiosta
-
Käytettävissä olevat visualisointiobjektit helpottavat web-visualisointia
-
Hyväksytyt ohjelmistotoiminnot sisältävät dokumentoinnin ja sovellusesimerkkejä
Ratkaisu yhdellä silmäyksellä
Phoenix Contact tarjoaa eri ohjelmistokirjastoissa kattavia visualisointimahdollisuuksia tunnelin monimutkaisten teknisten prosessien ohjaamiseen ja valvontaan. Esivalmistellut visualisointiobjektit ja sivumallit helpottavat tunnelilaitteiston prosessikuvien laatimista. Monimutkaisia toimintoja voidaan esittää nopeasti yhdistämällä toimintomoduulit ja niihin liittyvät visualisointiobjektit. Järjestelmän visualisointi voi tapahtua sekä paikallisesti sovelluksesta, tunnelin valvomosta tai ylemmän tason keskusvalvomosta.
Järjestelmäintegraattorit varmistavat järjestelmän saatavuuden sertifioidun ja tunnelialaan mukautetun toimintatavan avulla. Tunnel Functions mahdollistaa nopean ja helpon suunnittelun. Säätö ja ohjaus toteutetaan valmiiden toimilohkojen avulla.
Modulaarisen toimilohkokonseptin ansiosta Tunnel Functions soveltuu erityisesti joustavaan käyttöön. Kattavien toimilohko-ominaisuuksien ansiosta voit kehittää omia konseptejasi tehokkaasti ja toteuttaa ne helposti.
Yhteystiedot
Tuotteet
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.