Turvallisuusnäkökohtia huolto-- ja käyttöhenkilöstölle

Sovellusesimerkki turvallisesta raideliikenteestä

Raideinfrastruktuurilaitteiden turvallinen käyttö, tarkastus ja huolto

Raideinfrastruktuurilaitteiden turvallinen käyttö, tarkastus ja huolto

Matkustajille turvalliseen raideliikenteeseen kohdistuvien vaatimusten ohella on täytettävä myös huolto- ja käyttöhenkilöstön turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Sähköteknisiä laitteita ei käytännössä kytketä koskaan pois päältä, ja siksi ne muodostavat jatkuvasti vaaranlähteen. Erityisesti matalajännitealueella on tämän lisäksi suoritettava tarkastus-, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä usein jännitteen alaisena. Siksi henkilöturvallisuus on varmistettava etukäteen asianmukaisilla toimenpiteillä.

Erityisesti vanhoissa asetinlaitteissa on sovelluksia, joissa käytetään sähköä johtamattomaan ympäristöön soveltuvia suojaratkaisuja. Tässä on käytettävä laitteita, joiden suojaeristyksen suojausluokka on II, sillä niiden laadukkaan eristyskonseptin ja sähköä johtamattoman kotelon perusteella ne tarjoavat sähköistä turvallisuutta myös ilman suojajohdinkytkentää.

Myös "yksinkertaisten" sähkömekaanisten komponenttien tulee korkean elektronisen laatustandardinsa ja rakenteellisten ominaisuuksiensa vuoksi tarjota suojaa kosketusjännitteeltä. Tämä toteutetaan mm. kosketussuojalla, kytkentälukoilla, erotusveitsillä, eristetyillä koestuspistokkeilla ja pulssijännitteen kestolla. Standardin ISO 17025 mukaan hyväksytyt Phoenix Contactin testilaboratoriot varmistavat korkeiden laatuvaatimusten täyttymisen.