Signaalitekniikan riviliittimet

Signaalitekniikan riviliittimet

Phoenix Contactilla on laaja valikoima sähköliitäntätekniikkatuotteita signaalitekniikan erilaisiin sovelluksiin niin sisä- kuin ulkoalueilla. CLIPLINE complete -valikoiman riviliittimet, joiden poikkipinta on 0,14–300 mm², varmistavat turvalliset liitännät. Liittimiä on saatavilla eri liitäntätekniikoilla, kuten ruuvi-, jousi-, pultti- ja leikkaavalla liitännällä. Raideinfrastruktuurissa käytetään enenevissä määrin jousiteknologiaan perustuvia liitäntätekniikoita, kuten push-in-jousivoimatekniikkaa. Siinä yhdistyvät jousivoimatekniikan kaikki edut. Lisäksi sen käytöstä voi syntyä huomattavia kustannussäästöjä, koska kaapelit voidaan johdottaa entistä nopeammin.

Raideinfrastruktuurin järjestelmät ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestävät käytössä useita vuosikymmeniä. Käytetyn liitäntätekniikan on vastaavasti oltava viankestävä ja huoltovapaa sekä vastattava yleisten standardien vaatimuksia. Näin Phoenix Contactin riviliittimet täyttävät muun muassa iskun- ja tärinänkestävyyttä koskevan EN 50125-3 -standardin vaatimukset.

CLIPLINE complete -valikoima sisältää erilaisten liittimien lisäksi täydellisen lisätarvikevalikoiman. Lisätarvikevalikoimassa on muun muassa - testipistokkeita, siltoja ja häiriösuojattuja liittimiä.

Raideinfrastruktuurin veitsierotusliittimet

Raideinfrastruktuurin veitsierotusliittimet

Veitsierotusliittimiä käytetään eri tehtävissä. Niiden avulla voidaan katkaista vaivattomasti virtapiirejä viputoimisten veitsierottimien, eristepistokkeiden tai kierrettävien koskettimien kautta. Kompakteissa veitsierotusliittimissämme on laadukkaat jakopisteet, jotka sisältävät varmasti kaikki ilma- ja ryömintävälit. Ne ovat helppokäyttöisiä: erotusveistä käytetään tavallisella ruuvimeisselillä, ja jakopiste on suojattu tahattomalta kytkemiseltä S-MT-kytkentälukolla. Testaus voidaan suorittaa jakopisteen molemmin puolin turvallisesti, koska virtaa johtamattoman PT-painikkeen kosketusturvallisuus on jopa 1 000 V.

Raideinfrastruktuurin liityntämoduulit

Liityntämoduulit signaalien ristikytkentään

PTMC-liityntämoduulit mahdollistavat korkean liitäntätiheyden raidainfrastruktuurin signaalien ristikytkennässä. Moduulirakenteen ansiosta asennus voidaan toteuttaa eri napalukumäärillä. Koska myös asennusvaihtoehtoja on useita, ne soveltuvat hyvin integrointiin uusissa- ja vanhoissa asennuksissa. Asennus on intuitiivinen ja selkeä värikoodattujen elementtien ansiosta.

Raideinfrastruktuurin potentiaalinjakoliittimet

PTFIX-liitinsarja Asennukset pienissä tiloissa

Tarpeettomat signaalijohtimet on liitettävä liitospisteisiin, merkittävä ja liitettävä jännitteentasausjärjestelmään. PTFIX-liitinsarja soveltuu näiden signaalijohtimien yhdistämiseen. Pienessä asennustilassa johtimet voidaan liittää asianmukaisesti jännitteeseen, joka liitetään sitten ylijännitesuojaan.