Teholähteet raideinfrastruktuuriin

Teholähteet niin sisä- kuin ulkoasennukseen

Käytettävyydeltään hyvät teholähteemme ja DC/DC-muuntimemme täyttävät merkinantotekniikalle asetetut tyypilliset vaatimukset. Korkean hyötysuhteen ja laadukkaiden osien, kuten pitkäikäisten kondensaattoreiden, ansiosta tuotteemme ovat erittäin luotettavia (MTBF40°C > 500 000 h) ja pitkäikäisiä. Ulkojärjestelmissä käyttöä varten tuotteissa on lisäksi laajannettu lämpötila-alue ja suojalakattu elektroniikka.

Merkinantotekniikan DC/DC-muuntimet

DC/DC-muuntimet

Keskitinlaitteiden merkinantotekniikassa käytetään DC/DC-muuntimia ohjausjännitteiden muuttamiseen. Galvaaninen erotus mahdollistaa lisäksi kahden potentiaalin irtikytkennän ja häiriösuojuksen sekä maadoittamattoman syöttöverkon asennuksen. Jos pitkissä kaapelietäisyyksissä esiintyy jännitehäviötä, DC/DC-muuntimet palauttavat jännitteen. Digitaalisiin keskitinlaitteisiin voit valita muunninratkaisuja, jotka voivat muuttaa DC-väyläjänniteet yleiseksi ohjausjännitteeksi.

Keskeytymättömät UPS-teholähteet raidetekniikan etädiagnostiikkaan

Keskeytymättömät UPS-teholähteet etädiagnostiikkaan

QUINT-järjestelmän avulla voit digitalisoida raidetekniikan. Yhdistä teholähteet, keskeytymättömät UPS-teholähteet ja akut verkkoosi ja hyödynnä kattavat diagnostiikkamahdollisuudet. Olemme helpottaneet laiteasetusten tekemistä varustamalla teholähteemme joustavasti parametroitavalla konfiguraatioliitännällä. Keskeytymättömissä UPS-teholähteissämme on lisäksi tiedonsiirtoliitäntä, joka ilmoittaa laitteen tilan ja ottaa vastaan ohjauskomentoja reaaliajassa. Voit tarkistaa laitteiden ja akkujen tilan milloin tahansa.

Ohjaus-  ja turvallisuustekniikan teholähteet

Turvalliset Plus-mallin teholähteet

Teholähteissä, jotka huolehtivat ohjaus- ja turvallisuustekniikan turvamoduulien tehonsyötöstä, on kiinnitettävä erityistä huomiota lähtöjännitteen suuruuteen. Varsinkin tarkasteltaessa turvallisuutta. Viallisessa laitteessa lähtöjännite voi olla korkeampi, mikä voi johtaa signaalin vääristymiseen. Tämä puolestaan vaarantaa toiminnan turvallisuuden. Teholähteidemme avulla voit sulkea pois tällaisen vikatilanteen lähes kokonaan: teholähteissä on kaksinkertainen ylijännitesuoja lähdössä, ja ne toimittavat luotettavasti esimeriksi. 24 V:n toisiojännitettä.

Suojaeristetyt teholähteet

Suojaeristetyt teholähteet

Keskitinlaitteissa on sovelluksia, joissa käytetään sähköä johtamattomaan ympäristöön soveltuvia suojaratkaisuja. Tällöin sähköiskuilta suojaudutaan sellaisten laitteiden avulla, joissa on suojausluokan II suojaeristys. Tähän soveltuvat alle 100 W:n QUINT POWER -teholähteemme, koska niiden kanssa ei tarvitse käyttää maadoitusliitintä laadukkaan eristyskonseptin ja sähköä johtamattoman kotelon takia.