Sähköasennusten ylijännitesuojaus Löydä luotettava ja turvallinen suojaus koko sähköinfrastruktuurillesi. Laajasta tuotevalikoimastamme löytyy ylijännitesuojaus tehonsyötölle, datalle ja signaaleille.

Henkilö kytkentäkaapin edessä VAL-SPP:n asennuksen aikana

Olipa kyse asuinrakennuksista, toiminnallisista rakennuksista tai teollisuuslaitoksista: sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien käytettävyyteen kohdistuu suuria vaatimuksia. Vikaantunut lämmitysjärjestelmä voi tehdä talvesta erittäin epämukavan. Viallisista laitteista johtuvat tuntikausia tai jopa päiviä kestävät tuotantokatkokset vievät usein valtavia rahasummia. Ylijännitesuojaus on siksi tärkeä osa käytettävyyden optimointia.

Safe Protection Plus -tuoteperheen ylijännitesuojalaitteissa yhdistyvät edistykselliset asennus- ja turvaominaisuudet, jotka täyttävät juuri nämä vaatimukset. Safe Protection Plus -järjestelmällä Phoenix Contact asettaa jo nyt tulevaisuuden standardit.
Tuotevalikoima kattaa sovellukset vaihtovirta- ja aurinkosähkölle eri nimellisjännitteillä. Valikoimaa täydentävät versiot verkkoihin, joissa on suuria jännitevaihteluita.

  • Helppo ja turvallinen asennus edistyksellisten käsittely- ja turvaominaisuuksien ansiosta
  • Luotettava järjestelmän suojaus maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden ansiosta
  • Voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa optimoidun rakenteen ja laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Kattavat digitaaliset tiedot ja valitsimet helpottavat suunnittelua

VALVETRAB Safe Protection Plus Ylijännitesuojauksen uusi standardi

  • Liitäntäkaapelin turvallinen kytkentä virheasento- ja kosketussuojan ansiosta
  • Asennus ilman suurta voimankäyttöä 3 Nm:n alennetun kiristysmomentin ansiosta
  • Pistoliitettävyyden ansiosta yksittäiset pistokkeet voidaan vaihtaa turvallisesti ja edullisesti