Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot I/O-järjestelmiin

Building Intelligence

Tulo- ja lähtödatan nopea ja turvallinen siirto.

Lataa esite
Mies kytkentäkaapin luona, jossa on liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot I/O-järjestelmiin

Me tarjoamme ratkaisut sovelluksiisi

I/O-järjestelmät tallentavat moderneissa rakennuksissa kaikki datapisteet. Ne lähettävät syöttö- ja lähtödataa ohjaus- ja sovellustasojen välillä. Ne toimivat liitäntänä Ethernet-verkkojen ja usein kenttäväyläpohjaisten antureiden ja toimilaitteiden välillä. Lisätoimintojen integroimiseksi modulaarisia I/O-moduuleita on helppo laajentaa. Phoenix Contact tarjoaa suuren tuotevalikoiman modulaarisia elektroniikkakoteloita ja yhteensopivia liitäntätekniikoita. Näin voit helposti koota tarpeisiisi räätälöityjä elektroniikan kokoonpanoja, joissa on standardoidut laiteliitännät tai erityisen kompaktit etuliitännät.

Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset I/O-järjestelmiin

  • I/O-moduulit
  • I/O-ohjaukset
  • Antureiden ja toimilaitetulojen ohjaus

Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset I/O-järjestelmiin

  • I/O-moduulit
  • I/O-ohjaukset
  • Antureiden ja toimilaitetulojen ohjaus

Edut

  • Suuri joustavuus modulaarisen järjestelmän ja sopivan liitäntätekniikan ansiosta
  • Standardoidut liitännät, kuten RJ45, USB, D-SUB tai antennipistokkeet
  • Helposti muokattava suunnittelu, värit ja painatus
  • Asennusväyläliitin, jossa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset liitännät, mahdollistaa yksinkertaisen moduulien välisen tiedonsiirron
Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Monipuoliset piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

I/O-järjestelmät ovat yhtä monipuolisia kuin tehtävät, joita ne suorittavat. Rajoitetusta asennustilasta huolimatta laitteen tulee olla helppo asentaa ja huoltaa. Phoenix Contact kompaktit piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet yhdistävät tinkimättömän luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden.

  • Pistoliittimet ja riviliittimet piirikortteihin
  • 2,5–5,08 mm:n rastereille
  • Enintään 24 A:n (IEC) / 20 A:n (UL) virroille
  • Ruuvi- ja jousiliitäntäiset mallit
Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Kestävät board-to-board-pistoliittimet laitteiden sisäisten piirikorttien liittämiseen

Teollisuuden elektroniikkalaitteiden komponenteista ei tule pelkästään kompaktimpia. Samaan aikaan niiden toimintojen kattavuus ja suorituskyky kasvaa. Tämänkaltaisten laitteiden perustana ovat board-to-board-pistokkeet useiden piirikorttien liittämiseen laitteen sisäisesti. Ne soveltuvat erityisesti I/O-ohjausten tai I/O-moduulien hajautettuihin ja modulaarisiin sovelluksiin.

  • Kompaktit rasterit 0,8 mm ja 1,27 mm
  • Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat mallit
  • Vertikaali- ja horisontaalirakenteet erilaisiin piirikorttimalleihin
  • Pinokorkeudet 6–12 mm
SKEDD-pistoliittimet kytkettäviin ja irrotettaviin piirikorttiliitäntöihin

SKEDD-pistoliittimet kytkettäviin ja irrotettaviin piirikorttiliitäntöihin

SKEDD-pistoliittimet kytkettäviin ja irrotettaviin piirikorttiliitäntöihin

I/O-moduuleissa käytettävien laitteiden tekninen varustelu on yhtä monipuolista kuin niiden tehtävät. SKEDD-suorapistoliittimet piirikorttiliitäntään mahdollistavat joustavan asettelun piirikortilla. I/O-järjestelmien lisäksi niitä käytetään muun muassa portti- ja oviohjaimissa kuin myös merkkivalaisimissa, käyttöpäätteissä, näytöissä, hälytysjärjestelmissä tai savu- ja paloilmaisimissa.

  • Kiinnitysnastat varmaan lukitukseen ilman juottamista
  • Yksiriviset ja kaksiriviset mallit 3,5 mm:n ja 5,0 mm:n rastereille
  • Push-in-jousiliitäntä tai puristusliitäntä
  • Jopa 12 A:n virroille ja 320 V:n jännitteille
ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot I/O-ohjauksiin

ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot I/O-ohjauksiin

ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot I/O-ohjauksiin

Kytkentäkaapin asennuskiskon I/O-moduulit ovat yleensä modulaarisia, jolloin niihin voidaan integroida helposti myös muita automaation toimintoja. Kompaktit mitat, joilla on suuri joustavuus liitäntätekniikan valinnassa ja järjestelyssä, ovat ratkaisevia menestyksen kannalta. ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot sopivat erinomaisesti näihin vaatimuksiin. Modulaarisen rakenteen ansiosta voit koota helposti räätälöityjä I/O-ryhmiä tai esimerkiksi signaalijärjestelmiä etuliittimillä jopa 54 napaa moduulia kohden.

  • Kolme moduulileveyttä (18,8 mm, 37,6 mm ja 75,2 mm) monipuoliseen käyttöön
  • Helppopääsyiset etuliitännät signaalien, datan ja tehon siirtoon
  • Suuri liitäntätiheys: 4- ja 6-napaiset liitäntäpistokkeet 3,5 mm:n ja 5,0 mm:n rastereissa
  • Blockbeltit piirikorttipistoliittimien yhdistelemiseen mekaanisesti millä tavalla tahansa ahtaassa tilassa
ICS-sarjan elektroniikkakotelot automaatiolaitteisiin

ICS-sarjan elektroniikkakotelot tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaviin automaatiolaitteisiin

ICS-sarjan elektroniikkakotelot tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaviin automaatiolaitteisiin

Analogiatulojen lisäksi nykyaikaisissa I/O-moduuleissa on usein tietoliikenneliitännät Ethernet-pohjaiseen viestintään. ICS-sarjan asennuskiskokotelot mahdollistavat yksilöllisten moduulien erittäin joustavan kokoonpanon standardoiduilla liitännöillä, kuten RJ45-, D-SUB-, USB- tai antenniliittimillä. Erilaiset leveydet, syvyydet ja korkeudet mahdollistavat erittäin joustavat sovellukset, kuten pienet puhallinmoottorit tai IoT-sovellukset. Kattavat lämpösimuloinnit auttavat piirikortin suunnittelussa. Jäähdytyslevyjen ansiosta ne soveltuvat myös suorituskykyisiin sovelluksiin, joissa on suuri prosessoritaajuus.

  • Joustava käyttö laajan rakennusyksikön ja sopivan kotelojärjestelmän ansiosta
  • Standardoidut liitännät, kuten RJ45, USB, D-SUB ja antennipistokkeet
  • Helposti muokattava muoto, suunnittelu, värit ja painatus
  • 8-napainen asennusväyläliitin, jossa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset liitännät, mahdollistaa yksinkertaisen moduulien välisen tiedonsiirron
Modulaarirakenteiset ME MAX -sarjan elektroniikkakotelot

Modulaarirakenteiset ME MAX -sarjan elektroniikkakotelot

Modulaarirakenteiset ME MAX -sarjan elektroniikkakotelot

ME MAX -sarjan toiminnalliset ja harkitusti muotoillut puolikuorikotelot tarjoavat monipuolisia ratkaisuja mukautuviin I/O-moduuleihin ja kaikkiin muihin kytkentäkaapin sovelluksiin. Modulaarinen rakenne, ortogonaalisesti järjestetty liitäntätekniikka ja tehokkaat 5-napaiset asennusväyläliittimet mahdollistavat käyttökohteisiin parhaiten soveltuvat laitemallit.

  • Seitsemän leveyttä 6,2–90 mm
  • Ruuvi- tai jousiliitäntäinen liitäntätekniikka yhdisteltävissä 3,5 mm:n, 5,0 mm:n ja 7,25 mm:n rasteriin
  • Jopa kolme liitäntätasoa kotelon ylä- ja alapuolella
  • 5-napainen asennusväyläliitin, jossa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset liitännät, mahdollistaa yksinkertaisen moduulien välisen tiedonsiirron
ME-sarjan elektroniikkakotelot

ME-asennuskotelot helpottavat elektroniikan kokoonpanoa

ME-asennuskotelot helpottavat elektroniikan kokoonpanoa

ME-sarjan elektroniikkakotelot tarjoavat toiminnallisen pakkauksen kalustetuille piirikorteille. Kotelojärjestelmän esiasennetut sivuseinämät helpottavat kokoonpanoa huomattavasti. Ortogonaalisesti järjestetty liitäntätekniikka mahdollistaa laajan valikoiman ratkaisuja kytkentäkaapin sovelluksiin, kuten yksittäiset I/O-moduulit. ME-sarja tarjoaa lisäksi koteloratkaisuja kalustetuille piirikorteille sekä TFT-näyttöjen käyttöön – esimerkiksi energiankulutuksen näyttämiseen.

  • Seitsemän leveyttä 12,5–90 mm
  • Helposti asennettava kotelojärjestelmä nopeaa kokoonpanoa varten
  • Ruuvi- tai jousiliitäntäinen liitäntätekniikka 3,5 mm:n, 5,0 mm:n ja 7,25 mm:n rastereissa
  • Jopa kolme liitäntätasoa kotelon ylä- ja alapuolella
  • 5-napainen asennusväyläliitin, jossa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset liitännät, mahdollistaa yksinkertaisen moduulien välisen tiedonsiirron