Rakennusten energianhallinnan liitäntätekniikka

Building Intelligence

Älykkäiden rakennusten tehokas ja itsenäinen energianhuolto.

Lataa esite
Rakennusten energianhallinnan liitäntätekniikka

Me tarjoamme ratkaisut sovelluksiisi

Rakennusautomaation onnistunut energianhallinta takaa energiavalvonnan ja energiatehokkuuden optimoinnin kaikissa sovelluksissa sekä niiden sujuvan, hajautetun viestinnän keskenään. Energianhallintaan kuuluu yhä useammin myös uusiutuvan energian tuottaminen, varastointi ja siirto. Lukuisat tehoelektroniikan laitteet toimivat yhdessä ohjaus- ja tiedonsiirtotekniikan kanssa monimutkaisissa järjestelmissä. Näitä ovat esimerkiksi yhdistetyt lämpö- ja voimalaitokset sekä aurinkopaneelijärjestelmät, jotka toimittavat rakennukselle tarvittavan energian. Aurinkopaneelien invertterit muuntavat energian omaan tarpeeseen ja julkiseen verkkoon syötettäväksi. Latausohjaukset lataavat energianvarastointijärjestelmät sähköenergian puskurointiin. Smart Meter -mittarit yhdessä automaattisen kuorman- ja resurssienhallinnan kanssa ovat osa älykkäitä sähköverkkoja. Phoenix Contactin tehokas liitäntä- ja yhteystekniikka varmistaa sen, että nämä laitteet toimivat luotettavasti ja että energia voidaan siirtää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti.

Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset rakennusten energianhallinnassa

  • Akkuvarasto
  • Aurinkopaneelimoduuli
  • Anturit ja toimilaitteet
  • Teholähteet
  • Valvonta- ja turvatekniikka
  • Invertterit

Laiteliitäntöjen yleisimmät sovellukset rakennusten energianhallinnassa

  • Akkuvaraajat
  • Aurinkopaneelimoduuli
  • Anturit ja toimilaitteet
  • Teholähteet
  • Valvonta- ja turvatekniikka
  • Invertterit

Edut

  • Innovatiiviset pikaliitäntätekniikat nopeaan ja helppoon johdinliitäntään paikan päällä
  • AC- ja DC-liitännät kattaviin ja kestäviin syöttökonsepteihin
  • Pysyvästi luotettavat TÜV- ja UL-testatut pistoliittimet ja piirikorttiliittimet
BC-sarjan elektroniikkakotelot

BC-sarjan elektroniikkakotelot

BC-sarjan elektroniikkakotelot

BC-sarjan rakennusautomaation kiskokotelot mahdollistavat erittäin joustavan piirikortin liitäntävalinnan. Monipuoliset kotelot ovat ihanteellisia sähkökeskuksen laitteille. Standardinmukaiset mitat ja eri leveydet mahdollistavat lukuisia muita sovelluksia: esimerkiksi Smart Meterille, energianmittauslaitteisiin, signaalinkäsittelyn savu- ja palohälyttimiin tai yksinkertaisiin valaistuksen säätöihin.

  • Kuusi leveyttä 17,8–161,6 mm:n väliltä ja suuri valikoima ylä- ja alaosia
  • Läpinäkyvät, kääntyvät päätylevyt toiminnalliseen merkintään tai lukittavat päätylevyt
  • Valinnaiset asennusväyläliittimet sarja- ja rinnakkaismoduulien viestintään
  • Normin DIN 43880 mukainen
  • Piirikorttiasennus kaikkiin kolmeen suuntaan mukautuviin laitemalleihin
Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet rakennusten energianhallintaan

Energianvarastointijärjestelmien, DC-latauslaitteiden, wallbox-latausasemien, invertterien, teholähteiden ja taajuusmuuttajien tulee olla helposti energiasovelluksiin asennettavia ja vaivattomasti huollettavia. Phoenix Contactin kompaktit piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet yhdistävät tinkimättömän luotettavuuden ja laitteiden helppokäyttöisyyden.

  • Ruuvi- ja jousiliitäntäiset pistoliittimet jopa 16 mm²:n johdinpoikkipinnalla
  • Ruuvi- ja jousiliitäntäiset piirikorttiliittimet ja suurvirtaläpivientiliittimet jopa 95 mm²:n johdinpoikkipinnalla
  • Jännite 1 000 V:iin asti
LPC-sarjan viputoimiset piirikorttipistoliittimet

LPC-sarjan viputoimiset piirikorttipistoliittimet

LPC-sarjan viputoimiset piirikorttipistoliittimet

Taajuusmuuttajien virheetön ja turvallinen kaapelointi on välttämätöntä hajautetun energiantuotannon kannalta. LPC/LPCH-sarjojen piirikorttipistoliittimet mahdollistavat turvallisen johdinliitännän ilman työkaluja. Värillisen käyttövivun yksiselitteinen asento sekä push-in-jousiliitännän määritelty kosketusvoima takaavat varman kosketuksen. Lisäksi pistoliittimet soveltuvat ohjauksiin, virransyöttöön, taajuusmuuttajiin ja mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan.

  • Johdinpoikkipinta jopa 10 mm² (signaali jopa 1,5 mm²)
  • Virta jopa 41 A (signaali jopa 8 A)
  • Jännite jopa 1 000 V (signaali jopa 160 V)
  • Rasteri: 7,62 mm (signaali 3,81 mm)
AC-asennuspistoliittimet sisä- ja ulkokäyttöön

AC-asennuspistoliittimet sisä- ja ulkokäyttöön

AC-asennuspistoliittimet sisä- ja ulkokäyttöön

Kalustettavat AC-asennusliitinjärjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu invertterien, energiavarastojen, rakennusten valaistuksen tai wallbox-ulkolatausasemien helppoon ja turvalliseen kaapelointiin suoraan paikan päällä. Valinnainen värikoodaus mahdollistaa erilaisten sähköelektroniikkajärjestelmien, kuten aurinkopaneelien ja ilmastointijärjestelmien kytkentöjen visuaalisen erottamisen.

  • Jopa 35 A:n / 690 V AC:n tehoihin
  • Johdinpoikkipinnoille 1,5–6 mm²
  • 3- ja 5-napaiset mallit kotelointiluokissa IP66/68/69K
  • Helppo asennus ilman erikoistyökaluja
SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet aurinkopaneelimoduuleihin, kenttäkaapelointiin ja laiteliitäntöihin

SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet aurinkopaneelimoduuleihin, kenttäkaapelointiin ja laiteliitäntöihin

SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet aurinkopaneelimoduuleihin, kenttäkaapelointiin ja laiteliitäntöihin

Aurinkopaneelijärjestelmät altistuvat muuttuville, joskus ankarille sääolosuhteille. Aurinkopaneelimoduulien, kenttäkaapeloinnin ja laiteliitäntöjen on toimittava viankestävästi niiden jatkuvan käytön aikana. SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet takaavat rakennuksen uusiutuvan energian vakaan toimituksen. Tuotevalikoima sisältää kenttä- ja laitepistoliittimet, Y-jakajat ja lisätarvikkeet pitkäkestoisesti turvalliseen tasavirtakaapelointiin.

  • Jopa 65 A:n / 1 500 V:n tehoihin
  • Puristus- ja jousivoimaliitäntä johdinpoikkipinnoille 2,5–16 mm²
  • Kalustetut ja kalustamattomat mallit kotelointiluokissa IP65/66/68
  • Helppo asennus ilman erikoistyökaluja
Akkuvarastojen pyöröpistoliittimet

Akkuvarastojen pyöröpistoliittimet

Akkuvarastojen pyöröpistoliittimet

Akkunavoilla varustettujen varastomoduulien tulee olla luotettavasti ja joustavasti kytkettyinä energiavarastoihin, jolloin voidaan varmistaa rakennuselektroniikan turvallinen energiahuolto. Phoenix Contactin napaisuusvarmat laite- ja tehonsyöttöliittimet sopivat ihanteellisesti varastointimoduuliliitäntään. Ne kääntyvät 360°, ja ne on varustettu kosketussuojalla.

  • Jopa 120 A:n / 1 500 V DC:n tehoille
  • Johdinpoikkipinnoille 16–95 mm²
  • Kotelointiluokalle IP65
  • Yli 100 latausjaksoa