Ympäristöseuranta kysyntälähtöisen kastelun perustana

21.05.2025
LoRaWAN-anturi maaperän kosteuden mittaamiseen

Vesivarojen oikea käyttö on aina ollut tärkeää, erityisesti ilmastonmuutoksen aikana. Ympäristön kokonaisvaltainen seuranta on ensimmäinen askel kohti tulvien ja kuivuuden kaltaisten ääri-ilmiöiden hallintaa. Kaupunkiympäristössä mitataan esimerkiksi maaperän kosteutta viheralueilla. Tämä mahdollistaa kysyntään perustuvan kastelun toteuttamisen.

Phoenix Contactin uusi langaton maaperän kosteusanturi PMD EM on osa kattavaa LoRaWAN-verkkoa, ja se voidaan mukauttaa yksilöllisesti mille tahansa maaperätyypille helpon parametroinnin avulla. Mukauttaminen varmistaa maaperän kosteusarvojen oikean tulkinnan. Savinen tai hiekkainen maaperä: käytettävissä olevan kosteuden määrä vaihtelee maalajista riippuen, ja mitattu vesipitoisuus on tulkittava oikein. 30 cm pitkä anturi ilmoittaa maaperän tilavuusvesipitoisuuden prosentteina. Anturiin voidaan tallentaa enintään kuusi mitattua arvoa, ja ne voidaan toimittaa LoRaWAN-palvelimelle tunnin välein. Anturi tallentaa myös lämpötilan lähellä maanpintaa.

Maaperän kosteusanturilla on IP67-luokitus, se on 100-prosenttisesti huoltovapaa. Sen käyttöikä on jopa kahdeksan vuotta riippuen siirtovälistä ja sijainnista.
Anturilta LoRaWAN-palvelimelle lähetetyn tiedon koodin purkamiseen on saatavilla JavaScript-kirjasto, jonka voi integroida omaan sovellukseen.

Puistojen ja viheralueiden lisäksi myös urheilukentät, kasvihuoneet, istutukset ja maatalousmaat ovat mahdollisia käyttökohteita.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility