Uusi yksinapainen ylijännitesuoja VALVETRAB SPP

24.06.2025
Yksinapainen ylijännitesuoja VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R asennettuna DIN-kiskoon

Phoenix Contactin Safe Protection Plus (SPP) -tuoteperheen tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet ovat nyt saatavilla myös yksinapaisina malleina. Tämä lisää tähänastiseen tuoteryhmään viisi asennusvalmista tuotetta, joista jokainen on saatavana sekä etähälytyskoskettimella että ilman sitä.

Safe Protection Plus edustaa edistyksellisiä asennus- ja turvaominaisuuksia, jotka varmistavat järjestelmien korkean käytettävyyden. Uusia yksinapaisia suojalaitteita on saatavana myös kokonaisina tuotteina, jotka ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne koostuvat perusosasta, varsinaisesta suojapistokkeesta ja valinnaisesta etäilmoitusmoduulista. Kaikkien VAL-SPP-versioiden perusosa on varustettu kosketussuojauksella. Siihen sijoitetaan tyypin 2 suojapistokkeet. Myös VAL-SPP-pistokkeiden katkaisulaite on optimoitu. Se laukeaa entistä nopeammin ja luotettavammin. Valinnainen etäilmoitus sisältää kaksoiseristyksen, joten pää- ja apuvirtapiirit on galvaanisesti erotettu toisistaan.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility