Uusi kotelon alaosa ICS-sarjan elektroniikkakoteloille
22.04.2025
Phoenix Contactin 50 mm leveä ICS-sarjan kotelon alaosa tarjoaa suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan ja antaa siten enemmän tilaa sen päällä olevalle elektroniikalle.
Kotelon alaosan korkeus on 122 mm ja syvyys 130,9 mm. Viidelle liitäntätasolle voidaan asentaa jopa neljä piirikorttia ja 20 pistoliitintä, joissa on jopa 100 napaa. Piirikortin suuremman pinta-alan ansiosta uusi kotelon alaosa tarjoaa enemmän tilaa elektroniikkakomponenteille. Täysi yhteensopivuus olemassa olevan ICS-tuotevalikoiman kanssa nykyisten mittojen uuden yhdistelmän ansiosta.
Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
|
Tuotepäällikkö, E-mobility
sairo@phoenixcontact.com