Uudet ulkokäyttöön tarkoitetut teollisuuden langattomat reitittimet

31.03.2025
Cellulink-tuoteperhe

Phoenix Contact laajentaa etätiedonsiirtovalikoimaansa ulkokäyttöön tarkoitetuilla teollisuuden langattomilla reitittimillä. Cellulink-tuoteperhe yhdistää verkkoyhteensopivat laitteet maailmanlaajuisesti langattomaan verkkoon, ja se on sertifioitu IEC 62443-4-2 -standardin mukaisesti.

Reitittimet ja antennit yhdistetään kompakteiksi laitteiksi, joten ne voidaan asentaa kytkentäkaappiin, seinään tai mastoon. Laitteiden mukana toimitetaan Power over Ethernet, mikä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen yhdellä Ethernet-kaapelilla. All-in-one-konsepti säästää langattoman yhteyden lisäantenneista ja antennikaapeleista aiheutuvia kustannuksia sekä tilaa kytkentäkaapissa ja asennukseen kuluvaa aikaa. Tuotteissa on lukuisia kyberturvallisuustoimintoja sekä IEC 62443-4-2 -standardin mukainen sertifiointi, joten ne ovat optimaalisesti valmistautuneet kyberkestävyyssäädökseen.

Jokainen laite tukee kaksois-SIM-kortin ja palveluntarjoajan varajärjestelmän käyttöä sekä GNSS (Global Navigation Satellite System) -järjestelmää tarkkaa paikannusta ja aikasynkronointia varten. Konfiguroinnit ja laiteohjelmistopäivitykset tehdään kätevästi Web Based Managementin, REST API -rajapinnan ja kattavan laite- ja päivityshallinnan kautta. Cellulink-tuoteperhe on jaettu kolmeen laiteluokkaan, jotka eroavat toisistaan vain tekniikan ja suorituskyvyn osalta:
• Eurooppalaisen LTE CAT1 -moduulin ansiosta 2000-sarja tarjoaa kustannustehokkaan ja luotettavan pääsyn mobiiliyhteyksiin ja riittävän siirtonopeuden useimpiin pienempiin sovelluksiin.
• 4000-sarja on varustettu maailmanlaajuisella LTE CAT4 -moduulilla, ja se kattaa kaikki yleiset LTE-sovellukset. Näitä laitteita voidaan käyttää ympäri maailman, ja ne tarjoavat keskitason siirtonopeuden.
• Globaalin 5G-moduulin ansiosta 6000-sarja edustaa korkeinta teholuokkaa. Nämä laitteet on optimoitu erittäin suureen siirtonopeuteen ja vähäiseen viiveeseen, ja niitä voidaan käyttää sekä yksityisissä että julkisissa 5G-verkoissa maailmanlaajuisesti.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility