Uudet sovitinlevyt modulaarisille ICS-koteloille

31.08.2022
Modulaariset ICS-kotelot erilaisilla sovitinlevyillä ja liitäntätekniikoilla

Phoenix Contactin ICS-sarjan modulaarisille elektroniikkakoteloille on nyt saatavilla myös sovitinlevyjä, joiden syvyys on 67,5, 90 tai 112,5 mm.

Niitä on saatavilla harmaana, mustana, sinisenä tai keltaisena ja joko ilmastointiraolla tai ilman. Uudet sovitinlevyt lisäävät käytettävän liitäntätekniikan monipuolisuutta. Ne ovat muokattavissa yksilöllisesti asiakkaan liitäntätekniikkaa vastaavaksi. Syvemmät sovitinlevyt mahdollistavat ajan ja kustannusten suhteen optimaalisen asennuksen.

Uusia sovitinlevyjä voidaan käyttää ICS 20-, 25- ja 50-koteloissa. ICS-kotelojärjestelmää voidaan käyttää joustavasti sen modulaarisen rakenteen ja liitäntätekniikan ansiosta. Kalustettujen piirikorttien asentaminen on helppoa ja nopeaa tukevien ohjauskiskojen ansiosta Lisäksi kotelon rakenne, väri ja painatukset voidaan sovittaa yksilöllisesti online-konfiguraattorin avulla.

Yhteystiedot lehdistölle
Eva von der Weppen | Corporate Communications