Tehokkaat ja järjestyksessä olevat kokoonpanotyöpisteet

21.05.2024
Johdinjarru johtimien järjestämiseen kokoonpanotyöpisteissä

Phoenix Contactin uusi clipx Wire brake -johdinjarru mahdollistaa johtimien tehokkaan valmistelun ja johdotuksen. Se on kehitetty erityisesti kaapeleiden järjestelyn optimointia ja manuaalisten työpisteiden selkeyttämistä varten.

clipx Wire brake -johdinjarrua käytetään poikkipinnaltaan 0,5–6 mm²:n johtimien järjestelyyn. Käsittely ja järjestely johtimien valmistelun ja johdotuksen yhteydessä helpottuvat huomattavasti. Johdinjarru voidaan asentaa NS 35 -DIN-kiskoon tai kiinnittää asennuslevyyn kuusiokantaruuvilla (avainväli 8). Siten se tarjoaa joustavan mutta vakaan kiinnityksen.

Johtimet pujotetaan johdinjarrun läpi, eivätkä ne voi liukua takaisin lamellien läpi. clipx Wire brake -jarru voidaan merkitä UCT-TM 6- tai UC-TM 6 -merkintämateriaalilla. Tämä tekee erilaisten johdinpoikkipintojen samanaikaisesta käsittelystä selkeämpää, ja se estää sekaannukset samankaltaisten poikkipintojen kanssa. Strukturoitu järjestely ja sijoittelu lyhentävät läpimenoaikoja, koska etsintä- ja käsiksipääsyajat tuotannossa lyhenevät merkittävästi.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility