Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojauksen valvonta

26.09.2023
Etäilmoitusmoduulit valvovat CLIXTRAB-tuoteperheen signaaliliitäntöjen ylijännitesuojausta

Signaalijohdot ovat kuin teknisten laitteistojen hermoratoja. Siksi on erittäin tärkeää suojata nämä laitteiston osat kytkentätapahtumien tai salamaniskujen aiheuttamilta ylijännitteiltä. Tämä suojaus voidaan toteuttaa erityisen tilaa säästävällä tavalla Phoenix Contactin TERMITRAB complete -tuoteperheen ylijännitesuojalaitteilla.

Suojauskomponentit on usein asennettu useampiin kytkentäkaappeihin tai kentälle. Näin ollen suojalaitteiden jatkuva silmämääräinen tarkastus paikan päällä on hyvin aikaa vievää tai osittain mahdotonta. TERMITRAB complete -tuoteperheen etäilmoitusmoduulien avulla voidaan nyt valvoa jopa 50:tä ylijännitesuojalaitetta. Tällöin kaikkien suojamoduulien tila tallennetaan ja vikatilanteessa se välitetään hälytyksenä keskusmerkinantokoskettimeen. Lisäksi näitä etäilmoitusmoduuleja voidaan käyttää myös Clixtrab-tuoteperheen ylijännitesuojalaitteiden valvontaan.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility