Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Push-X-teknologia säästää runsaasti aikaa

21.03.2024
Johdinliitäntä XT-riviliittimet

Phoenix Contactin uusi push-X-teknologia nopeuttaa johdotusprosesseja ja lisää tehokkuutta. Järjestelmä soveltuu kaikille johdintyypeille, olivatpa ne sitten jäykkiä tai taipuisia tai pääteholkilla tai ilman.

Kun esijännittynyt jousi vapautuu johdotuksen aikana, syntyy turvallinen ja kaasutiivis johdinliitäntä. Näin pienimmätkin taipuisat johtimet voidaan liittää ilman työkaluja. Uuden teknologian toinen merkittävä etu on käyttö yhdellä kädellä. X-kirjaimella merkityn oranssin painikkeen pakko-ohjattu asento ilmaisee, onko johdin liitetty. Liitetty johdin voidaan irrottaa palauttamalla painike alkuperäiseen asentoonsa työkalun avulla. Jousi lukittuu uudelleen pääteasentoon, ja kytkentäpiste esijännittyy seuraavaa johdinliitäntää varten.

Push-X-liitännällä varustettujen XT-riviliittimien valikoimaan kuuluu erilaisia läpivienti- ja monijohdinliittimiä 0,5–4 mm²:n johdinpoikkipinnalla ja XTV-riviliittimien valikoimaan liittimiä sivussa olevalla liitännällä ja enintään 25 mm²:n johdinpoikkipinnalla.
Tuoteperhe on osa Phoenix Contactin tunnettua Clipline complete -järjestelmää, mikä mahdollistaa yhtenäisten lisätarvikkeiden käytön ja säästää kustannuksissa. Push-X-liitännällä varustettuihin riviliittimiin siirtyminen on helppoa ja nopeaa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility