Push-x-tekniikalla varustetut nykyaikaiset mittausmuuntajaliittimet

22.04.2024
XTVMEA 6 -muunninliittimet

Phoenix Contactin uusien XTVMEA 6 -mittausmuuntajaliittimien tärkein ominaisuus on automaattisesti edeltävä virtamuuntajan oikosulku. Tämä "make-before-break"-toiminto mahdollistaa turvallisen virtamuuntajan käytön kaikissa huolto- ja koestustehtävissä.

Uusissa mittamuuntajan liittimissä on käytetty push-x-liitäntätekniikkaa, joka ei vaadi voimaa tai työkaluja. Tämä tekniikka on yksi nopeimmista ja joustavimmista liitäntätekniikoista, sillä se soveltuu kaikille pääteholkillisille tai pääteholkittomille johdintyypeille. Sivulle sijoitetun johdinliitännän ansiosta liittimissä on suuret, helposti luettavat liitäntämerkinnät. Erityisesti energia-ala hyötyy XTVMEA 6 -mittausmuuntajaliittimistä. Ne soveltuvat kaikkiin mittaus- ja suojaussovelluksiin. Se on täysin yhteensopiva Phoenix Contactin olemassa olevan ME 6 -liitinsarjan kanssa. Uusissa mittausmuuntajaliittimissä on myös ergonominen muotoilu ja kaksi kertaa kolme toimintouraa. Myös CLIPLINE complete -järjestelmän lisätarvikkeita voidaan käyttää. Oikosulun tekemiseen on uusia lisätarvikkeita. C-MEA...-käyttövivun ja pistoliitettävien SB-MEA...-kytkentäsiltojen avulla voidaan käyttää ja oikosulkea useita liittimiä samanaikaisesti. XTVMEA 6 -sarjan täydentävät muodoltaan yhtenäiset läpivienti- ja suojajohdinliittimet.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility