Piirikorttiliitin Single Pair Ethernetiä varten

14.11.2023
Piirikorttiliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Single Pair Ethernet (SPE) on tehokas tekniikka Teollisuus 4.0- ja IIoT-sovellusten toteuttamiseen. Phoenix Contactin COMBICON-sarjan piirikorttiliittimet takaavat optimaalisen liitäntätekniikan.

Älykkäiden laitteiden verkottuminen kehittyy jatkuvasti. Tämä liittyy erityisesti antureihin, joita koskevat usein kenttäkäytössä lisääntyneet ympäristövaatimukset. Sen lisäksi, että tällaisiin kenttälaitteisiin voidaan integroida IP-suojattu pistoliitin, haluttu IP-kotelointiluokka on myös mahdollista toteuttaa holkkitiivisteen avulla. Laitteiden sisällä voidaan käyttää testattuja ja SPE-tiedonsiirtoon soveltuvia piirikorttiliittimiä. Tästä on monia etuja. Toisaalta laitevalmistajalla on vapaus määrittää pienten SPE-liittimien sijainti piirikortilla omien tarpeidensa mukaan. Toisaalta myös paikan päällä työskentelevät asentajat hyötyvät tutusta ruuvi- tai push-in-liitäntätekniikasta. Selkeän värikoodauksen ja intuitiivisen käsittelyn ansiosta SPE-kaapelin sinisen ja valkoisen johtimen kytkentä on selkeää ja turvallista.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility