Maksuttomat asiantuntijapuheenvuorot: "Oma tuotanto – älykäs – turvallinen – näkyvä"

21.05.2024
Älykäs ja turvallinen valmistus

Luotettaviksi todettujen koneiden käyttöiän pidentäminen ja niiden verkottaminen voi luoda tietojen läpinäkyvyyttä ja lisätä tehokkuutta. Phoenix Contactin Roadshow-sarja 2024 tarjoaa kymmenessä eri paikassa Saksassa asiantuntijoiden maksuttomia esityksiä, joista saat arvokasta tietoa ja inspiraatiota omaan tuotantoosi.

Maksimaalinen käytettävyys ja tehokkuuden lisääminen ovat jokaisen koneen ja järjestelmän ylläpitäjän tavoitteena. Säädökset nähdään usein esteenä, vaikka ne myös avaavat mahdollisuuksia valmistuksen tehokkuuden lisäämiseen. Useita vuosia käytössä olleita koneita ja järjestelmiä käytetään usein niiden normaalia käyttöikää pidempään, koska niiden käyttö on osoittautunut edelleen taloudelliseksi. Niiden mukauttaminen osittain nykyaikaisempaan tuotantoympäristöön on vain yksi haaste, jonka tehtaanjohtajat ja tuotantopäälliköt selvittävät. Vanhojen järjestelmien konetietojen tallentaminen ja avoimeksi tekeminen on yksi tehtävistä, samoin kuin näiden ja muiden tietojen yhdistetty analysointi. Lisäksi yhä voimakkaammin tuotannolta vaaditaan parempaa kestävyyttä ja suurempaa ekotasetta. Miten älykäs tehdas voidaan siis "jälkiasentaa" ja mitä on otettava huomioon? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi Phoenix Contactin roadshow-sarja "Oma tuotanto – älykäs – turvallinen – näkyvä" tarjoaa ilmaisen tietopaketin koneiden ja järjestelmien ylläpitäjille.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility