Tilaa säästävä johdotus miniliittimillä

21.05.2024
Liitinkiskot, joissa on uudet MPTD- ja MUTTB-liittimet

Phoenix Contact on lisännyt miniliittimien tuotevalikoimaansa kaksi uutta versiota: uudet MPTD-kaksoisminiliittimet ja MUTTB-mini-kaksikerrosliittimet. Nämä liittimet mahdollistavat nopean asennuksen ja erityisen tilaa säästävän johdotuksen.

Kompaktista rakenteestaan huolimatta MPTD-miniliittimissä on toimintoura, joten ne tarjoavat enemmän joustavuutta. Testausmahdollisuuksia on kaikille yleisille testikärjille. Jokainen yksittäinen kytkentäpiste voidaan merkitä, mikä mahdollistaa yksiselitteisen ja selkeän johdotuksen. Toinen MPTD-kaksoisminiliittimien etu on aikaa säästävä johdinliitäntä työkaluttoman ja huoltovapaan push-in-liitäntätekniikan ansiosta poikkipinta-alalle 0,14–4,0 mm². Liittimet voidaan asentaa sekä NS 15- ja NS 35 -DIN-kiskoihin että kiinnitystapeilla tai laippaversiona. MUTTB-mini-kaksikerrosliittimillä myös monijohdinliitäntä on mahdollinen yleiskäyttöisen ruuviliitäntätekniikan avulla. Näissä liittimissä on toimintourat molemmilla tasoilla, mikä tekee niiden käytöstä joustavaa. Tasot voidaan liittää helposti toisiinsa yhteensopivien PV-siltojen ja silloitettujen versioiden avulla. Pienestä koostaan huolimatta kaikki miniliittimet hyödyntävät CLIPLINE complete -järjestelmän etuja ja lisätarvikkeita. Siksi ne tarjoavat luotettavan ratkaisun tilaa säästävään johdotukseen eri sovelluksissa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility