Mobiili lämpösiirtotulostin monipuolisiin merkintäratkaisuihin
Phoenix Contactin mobiili THERMOMARK PRIME 2.0 -lämpösiirtotulostin on erittäin monikäyttöinen. Pienikokoinen laite soveltuu sekä keskitettyyn käyttöön merkintäsolussa että merkitsemiseen suoraan käyttöympäristössä. Tämä mahdollistaa työprosessien tehokkaan ja joustavan organisoinnin ja tarjoaa merkittävän edun erityisesti laajoissa järjestelmissä.
Lämpösiirtotulostimella voidaan merkitä yli 600 merkintämateriaalia erilaisiin teollisuuden merkintäsovelluksiin. Hyväksi todetun lämpösiirtotulostustekniikan ansiosta liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkinnät ovat tarkkoja ja kestäviä. Itsenäinen tulostin mahdollistaa korkealaatuisten kortti- ja arkkimuotoisten materiaalien merkitsemisen alle 8 sekunnissa. THERMOMARK PRIME 2.0 -tulostimella voit luoda kätevästi merkintäratkaisuja mobiilisti suoraan käyttöympäristössä integroidun Marking System -sovelluksen avulla. Tietojen syöttö on helppoa ja intuitiivista tulostimen 7 tuuman värikosketusnäytön avulla. Vaihdettava, tehokas akku ja helppo materiaalin ja värinauhan vaihto takaavat, että tulostin on käyttövalmis aina, kun sitä tarvitaan. Automaattinen värinauhan-, kasetin- ja materiaalintunnistus estää virheelliset tulostukset. Keskitettyä käyttöä varten, esimerkiksi merkintäsolussa, THERMOMARK PRIME 2.0 -tulostinta voidaan ohjata ja hallita helposti Phoenix Contactin merkintäohjelmiston avulla. Ohjelmisto tarjoaa laajat suunnitteluvaihtoehdot, selkeän käyttöliittymän ja suorituskykyiset liitännät tietojen tehokkaaseen tuontiin E-CAD-järjestelmistä.