Uudet kompaktit IO-Link-laite-I/O-Boxit kenttäasennukseen

21.05.2025
Kompaktit IO-Link-I/O-Boxit kenttäasennukseen

Phoenix Contactin uudet IO-Link-laite I/O-Boxit täydentävät Axioline E -tuoteperhettä vankoilla laitteilla. Ne tarjoavat digitaalista signaalinkäsittelyä ja joustavia liitäntämahdollisuuksia vaativiin ympäristöihin.

Kaksi uutta IO-Link-laite-I/O-Boxia (AXL E IOL DIO8 M12 3M ja AXL E IOL DI8 M12 3M) laajentavat uuden sukupolven Axioline E -tuotesarjaa kytkentäkaapittomaan automaatioon digitaalisessa signaalinkäsittelyssä käytettävillä laitteilla. Sinkkivalukotelolliset IP65/67-/69-kotelointiluokan kapeat (30 mm) laitteet on suunniteltu käytettäviksi suoraan koneissa ankarissakin ympäristöolosuhteissa. Molemmat laitteet mahdollistavat joustavan kenttäjohdotuksen luotettavilla M12-ruuvipistoliittimillä tai uudella M12 push-pull -pikaliitäntätekniikalla.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility