Energy Management Service – On-Premises: ISO 50001 -standardin mukainen tehokas energianhallinta edistää kestävää yritystoimintaa

21.05.2025
Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä energianhallintaohjelmistoratkaisu

Energianhallintaratkaisu "Energy Management Service – On-Premises" on Phoenix Contactin ja EMPURONin välisen strategisen kumppanuuden keskeinen osa. Ohjelmisto tarjoaa tehokkaita analyysityökaluja, joiden avulla voidaan analysoida kattavasti energiatietoja ja luoda raportteja. Tämä auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä energiansäästöstä.

Yhteistyössä yhdistyvät Phoenix Contactin laaja asiantuntemus automaatiotekniikan ja teollisuuden tiedonsiirron alalla sekä EMPURONin pitkäaikainen kokemus energianhallintajärjestelmien kehittämisestä, ja tuloksena on tehokas ratkaisu, joka edistää merkittävästi kestävää yritystoimintaa.

Energy Management Service – On-Premises tukee energiankulutuksen seurantaa ja optimointia. Energiatietojen paikallinen tallennus ja käsittely takaavat korkean tietoturvallisuuden. Reaaliaikaisen data-analyysin avulla yritykset voivat seurata jatkuvasti energiankulutustaan ja reagoida välittömästi poikkeamiin. Ohjelmiston avulla voidaan luoda informatiivisia hallintapaneeleja ja kaavioita energiankulutuksen visualisoimiseksi ja arvioimiseksi. Integroidun kaavaeditorin avulla voit luoda ja laskea omia energiatehokkuusindikaattoreita (EnPI). Ilmoituksia lähetetään myös, jos energiankulutus ylittää tietyt raja-arvot.

Ohjelmistokäyttöliittymä on helppokäyttöinen ja nopeasti omaksuttavissa, mikä edistää käyttöönottoa yrityksessä. Tuotetta voidaan käyttää sekä pienissä että suurissa yrityksissä, ja se kasvaa vaatimusten mukaan ja pysyy aina tehokkaana ja suorituskykyisenä. Koska ohjelmisto on yhteensopiva kolmansien osapuolten laitteistojen ja antureiden kanssa, se on avoin kaikentyyppisen energian analysoinnille ja tarjoaa joustavuutta mittauslaitteiden valinnassa. Energy Management Service – On-Premises -palvelun toinen etu on sen ISO 50001 -standardin mukainen tukikelpoisuus. Energianhallintajärjestelmien kansainvälinen standardi auttaa yrityksiä parantamaan järjestelmällisesti energiatehokkuuttaan ja saavuttamaan kestäviä energiansäästöjä. Asiakkaat voivat helposti suunnitella ja viedä tarvittavat raportit. Ohjelmisto täyttää myös ISO 16247 -standardin ja kasvihuonekaasupöytäkirjan vaatimukset. Maksuttomien päivitysten yhteydessä energianhallintavastaavat hyötyvät jatkuvasti optimoiduista palveluista ja jatkuvasta yhteistyöstä syntyvistä uusista toiminnoista.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility