Älykäs piirirakenne, joka vaatii mahdollisimman vähän tilaa kytkentäkaapissa
Monikerrosliittimien käyttö tarjoaa valtavat säästömahdollisuudet kytkentäkaapin tilantarpeen suhteen. Phoenix Contactin uusi, erittäin kompakti PT 2,5-4L -nelikerrosliitinsarja, jossa on push-in-tekniikka, on tilaa säästävä ratkaisu liitinkiskojen kokoonpanoon.
Vain 5,2 mm leveä tuoteperhe sisältää läpivienti-, erotus- ja veitsierotusliittimiä sekä erilaisia toimintoversioita, jotka mahdollistavat toimintopistokkeiden ja komponenttien kompaktin integroinnin. Koska liittimien nimellispoikkipinta-ala on 2,5 mm² ja nimellisvirta 24 A nimellisjännitteen ollessa 800 V, ne kattavat laajan sovellusalueen. Työkaluvapaa suorapistotekniikka säästää aikaa johdinliitännässä, ja kompakti rakenne mahdollistaa tehokkaan johdotuksen ahtaissa tiloissa. Jousirakenteen ansiosta liittimet tarjoavat suuret johtimien vetovoimat, ja kullakin tasolla olevat toimintourat takaavat suuren joustavuuden. Ne mahdollistavat sekä pystysuoran että vaakasuoran potentiaalinjaon ja erilaisten testitarvikkeiden kiinnittämisen. Lisäksi liittimissä on suuret merkintäalueet, joiden avulla yksittäiset tasot voidaan merkitä erikseen ja jotka tarjoavat optimaalisen yleiskuvan. Uudet nelikerrosliittimet ovat osa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmää, joten ne ovat yhteensopivia Phoenix Contactin standardoitujen lisätarvikkeiden kanssa, mikä vähentää logistiikkakustannuksia.