Ohjelmistopäivitys AC-latauskontrollereille: CHARX control modular nyt kattavilla kyberturvallisuustoiminnoilla

18.09.2025
CHARX control modular -AC-latauskontrolleri, jossa on ohjelmistopäivitys 1.8

Phoenix Contactin AC-latauskontrolleri CHARX control modular muodostaa älykkään ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän latausinfran keskipisteen. Uuden ohjelmistoversion 1.8 myötä se täyttää RED-direktiivin nykyiset vaatimukset ja on myös hyvin valmistautunut tulevaan kyberkestävyyssäädökseen (Cyber Resilience Act, CRA).

RED-direktiivi (EN 18031) on velvoittava elokuusta 2025 alkaen. Siinä kehotetaan muun muassa suojaamaan langattomilla yhteyksillä, kuten RFID, WLAN, varustetut latauspisteet luvattomalta käytöltä. CHARX control modular -latauskontrolleri täyttää tämän vaatimuksen kattavalla turvallisuuskonseptilla, joka estää tehokkaasti tietojen peukaloinnin, väärinkäytön ja verkkohyökkäykset. Se noudattaa näin ollen periaatetta "Turvallinen tänään. Kestävä huomista varten".

Ohjelmistopäivitys 1.8 lisää CHARX control modular -AC-latauskontrolleriin kattavan kyberturvallisuuskonseptin. Roolipohjainen käyttöoikeusjärjestelmä (RBAC), jossa on salasanasuojaus, pakollinen salasanan vaihto ensimmäisellä kirjautumiskerralla sekä suojausmekanismit väsytyshyökkäyksiä ja IP-estoa vastaan, varmistavat käyttöoikeuden tarkastuksen päästä päähän.

Myös päivitysturvallisuutta on vahvistettu merkittävästi. Ohjelmistopäivitykset on suojattu SHA-512-tiivisteitä käyttävillä RSA-PSS-allekirjoituksilla. Lisäksi ohjelmisto tarkistetaan säännöllisesti haavoittuvuuksien varalta. Niin kutsuttuja ohjelmistosisältöluetteloita (SBOM) verrataan jatkuvasti CVE-tietokantoihin. Näillä toimenpiteillä varmistetaan RED-direktiivin noudattaminen. Ne valmistelevat operaattoreita ja valmistajia tuleviin kyberkestävyyssäädöksen vaatimuksiin.

CHARX control modular on suunniteltu asennettavaksi suljettuihin kytkentäkaappeihin, ja se suojaa arkaluonteisia tietoja integroiduilla digitaalisilla turvamekanismeilla. Kontrolleri täyttää näin ollen korkeat tietotekniset ja toiminnan turvallisuusvaatimukset, ja se soveltuu erinomaisesti turvallisuuskriittiseen latausinfraan. Valmistajat ja operaattorit hyötyvät vankasta, skaalautuvasta ja standardien mukaisesta ratkaisusta. Tämä voidaan integroida joustavasti erilaisiin sovelluksiin – älykkäistä wallboxeista ja puolijulkisista latauspisteistä yritysten tiloissa aina julkisissa tiloissa sijaitseviin monimutkaisiin latauspuistoihin.
Ohjelmistopäivitys 1.8 on saatavilla syyskuusta alkaen kyseisen tuotesivun latausalueelta.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director