Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Luonnostaan vaarattomat virtapiirit mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa Räjähdysvaarallisten tilojen mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa on maailmanlaajuisesti vakiintunut syttymissuojaustapa "luonnostaan vaaraton rakenne (Ex i). Tästä saat lisätietoa luonnostaan vaarattomien virtapiirien suunnittelusta.

Henkilö suorittaa huoltotöitä prosessilaitoksen putkistoon

Mikä on luonnostaan vaaraton virtapiiri?


Luonnostaan vaaraton virtapiiri

Luonnostaan vaarattoman virtapiirin komponentit

Luonnostaan vaaraton virtapiiri koostuu vähintään yhdestä luonnostaan vaarattomasta laitteesta, sen lisälaitteesta ja liitäntäkaapeleista. Luonnostaan vaarattomia laitteita saa kytkeä muihin kuin luonnostaan vaarattomiin virtapiireihin vain lisälaitteiden kautta.

Lisälaite, joka sisältää sekä luonnostaan vaarattomia että ei-luonnostaan vaarattomia virtapiirejä. Erottaminen tapahtuu Zener-barrierien tai galvaanisten erottimien avulla. IEC/EN 60079-11 -standardin mukaisesti luonnostaan vaarattomat laitteet luokitellaan suojaustasoihin ia, ib ja ic.

Peruskytkentäkaavio jännitteen ja virran rajoittamista varten

Syttymissuojaustavan Ex i suojausperiaate

Ex i -syttymissuojaustavan suojausperiaate perustuu räjähdysvaaralliseen tilaan johdetun ja sinne varastoituneen energian rajoittamiseen. Mahdollisen kipinän energian on aina oltava pienempi kuin ympäröivän räjähdyskelpoisen ilmaseoksen vähimmäissyttymisenergia.
Syttymissuojaustapa Ex i viittaa koko luonnostaan vaarattomaan virtapiiriin standardin IEC/EN 60079-11 mukaisesti.
Jännitettä rajoitetaan, jotta kipinän energia pysyisi syttymisenergiaa pienempänä. Virranrajoitin estää liian kuumien pintojen aiheuttamat lämpövaikutukset.

Peruskytkentäkaavio jännitteen ja virran rajoittamista varten

  • Jännitteenrajoitus: Zener-diodi muuttuu johtavaksi määritetystä jännitearvosta alkaen ja rajoittaa jännitettä.
  • Virranrajoitus: Sarjaan kytketty vastus rajoittaa maksimivirtaa.

Luonnostaan vaarattomien virtapiirien suunnittelu


Laitteen soveltuvuuden tarkistaminen merkintöjen perusteella

Varmistaakseen, että luonnostaan vaaraton virtapiiri on turvallinen, laitteiston haltijan on toteutettava ja pantava täytäntöön toimenpiteet, joilla arvioidaan laitteiden soveltuvuus vaaditun suojaustason ja läsnä olevien materiaaliryhmien osalta luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamisesta aina asennukseen asti. Laitteiston haltija määrittää kenttälaitteen vyöhykkeen, ryhmän ja lämpötilaluokan riskianalyysin perusteella ja tarkistaa laitteiden hyväksynnän käyttötapausta varten. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi merkitsemällä laitteet taulukon mukaisesti.

Huomautus: "EX" tarkoittaa tässä Ex-symbolin käyttöä

Luonnostaan vaaraton laite (kenttälaite):

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Ex-merkinnän arviointi

Lisälaite

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

a) ....1 ....Ga Ex i -kenttälaitteen laiteluokka/laitesuojaustaso vastaa määritettyä vyöhykettä
b) ...1 ...ia ...Ga Ex i -kenttälaitteen syttymissuojaustapa on hyväksytty määritellyllä vyöhykkeellä
c) ...1 G ...IIB T6.... Ex i -kenttälaitteen käyttö on sallittua nykyisessä kaasuilmakehässä
d) Lisälaitteiden merkinnät suluissa ilman tietoa lämpötilaluokasta/-rajoista ...(1) ...[...] ...
e) ...1 G ...Ga Lisälaitteen laiteluokka/laitesuojaustaso vastaa Ex i -kenttälaitetta ...(1) G [...Ga] ...
f) ... Ex ia ... Lisälaitteiden syttymissuojaustapa vastaa Ex i -kenttälaitteen syttymissuojaustapaa ... [Ex ia ... ] ...
g) ... IIB ... Lisälaite on hyväksytty samaan tai arvoltaan suurempaan ryhmään ... IIC
Luonnostaan vaarattomien virtapiirien mitoittaminen

Osoitus luonnostaan vaarattomasta rakenteesta

Luonnostaan vaaraton virtapiiri koostuu yleensä luonnostaan vaarattomasta laitteesta, sen lisälaitteesta ja liitäntäkaapeleista. Laiteyhdistelmän turvallisuuden varmistamiseksi virtapiirin luonnostaan vaaraton rakenne on osoitettava. Tämä tehdään standardin IEC/EN 60079-14 ja tarvittaessa muiden standardien ja määräysten mukaisesti.

Osoitus luonnostaan vaarattomasta rakenteesta luonnostaan vaarattomille virtapiireille, joissa on yksi virtalähde
Luonnostaan vaarattomat virtapiirit sisältävät yleensä vain yhden energialähteen tai yhden laitteen. Ensin tarkistetaan kriteerit taulukon "Laitteen soveltuvuuden tarkistaminen merkintöjen perusteella" mukaisesti. Käyttöohjeissa annetaan tarvittavat turvatekniset tiedot. Tämän jälkeen tarkistetaan virtapiirin jännitteen, virran, tehon, kapasitanssin ja induktanssin parametrit.

Luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamista varten kaapelin kapasitanssit ja induktanssit on katsottava kaapelin datalehdistä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavia pahimman tapauksen ohjearvoja standardin IEC/EN 60079-14 mukaisesti:

  • Kaapelikapasiteetit: 200 nF/km
  • Kaapelin induktanssit: 1 mH/km

Kaapelivalmistajien ilmoittamat parametrit ovat yleensä alhaisemmat.

Luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamista koskevat ehdot

Jos nämä viisi ehtoa täyttyvät, laitteiden, niiden lisälaitteiden ja kaapeleiden yhdistelmä on luonnostaan vaaraton.

Luonnostaan vaaraton laite (kenttälaite)

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Liitäntäkaapelit

Lisälaite

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

1) Ui ≥ Uo
2) Ii ≥ Io
3) Pi ≥ Po
4) Ci + Cc ≤ Co
5) Li + Lc ≤ Lo

Esimerkki luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamisesta: Analoginen IN


Analoginen IN ja Ex i -erotusvahvistin

Ex i -erotusvahvistimet

Laite lähettää analogisia 4...20 mA:n signaaleja passiiviselta mittausmuuntimelta räjähdysvaarallisesta tilasta galvaanisesti eristettyyn ohjaukseen ja syöttää mittausmuuntimelle virtaa.

Turvateknisten tietojen vertailu Esimerkki Analoginen IN

Oletus: Cc = 180 nF/km, Lc = 1 mH/km

Luonnostaan vaaraton laite (kenttälaite)

Painelähetin

Liitäntäkaapelit

Pituus = 500 m

Lisälaite

Ex i -erotusvahvistin MACX MCR-EX-RPSSI-I

Täyttyykö ehto?

1) Ui = 30 V ≥ Uo = 25,2 V kyllä
2) Ii = 100 mA ≥ Io = 93 mA kyllä
3) Pi = 750 mW ≥ Po = 587 mW kyllä
4) Ci = 0 nF + Cc = 90 nF ≤ Co = IIC: 107 nF kyllä
5) Li = 0 mH + Lc = 0,5 mH ≤ Lo = IIC: 3 mH kyllä

Yhteenveto: Luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamisen edellytykset täyttyvät.

Esimerkki luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamisesta: Analoginen OUT


Analoginen OUT ja Ex i -erotusvahvistin lähdölle

Ex i -erotusvahvistimet

Laite lähettää analogisia 0/4...20 mA:n signaaleja ohjausyksiköstä galvaanisesti erotettuina räjähdysvaarallisessa tilassa olevaan toimilaitteeseen.

Turvateknisten tietojen vertailu Esimerkki Analoginen OUT

Oletus: Cc = 180 nF/km, Lc = 1 mH/km

Luonnostaan vaaraton laite

Säätöventtiili

Liitäntäkaapelit

Pituus = 250 m

Lisälaite

Ex i -erotusvahvistin MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT

Täyttyykö ehto?

1) Ui = 28 V ≥ Uo = 26,4 V kyllä
2) Ii = 110 mA ≥ Io = 98 mA kyllä
3) Pi = 770 mW ≥ Lo = 647 mW kyllä
4) Ci = 5 nF + Cc = 45 nF ≤ Co = IIC: 89 nF kyllä
5) Li = 0 mH + Li = 0,25 mH ≤ Lo = IIC: 2 mH kyllä

Yhteenveto: Luonnostaan vaarattoman rakenteen osoittamisen edellytykset täyttyvät.

Signaalinsiirtoon tarkoitettujen sähkölaitteiden asennus räjähdysvaaralliseen tilaan


Sähkölaitteita koskevat käyttövaatimukset

Räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevissa järjestelmissä sähkölaitteille on erilaisia käyttövaatimuksia. MCR-tekniikkaan voi liittyä esimerkiksi seuraavia käyttötapauksia:

  1. Anturit ja toimilaitteet on jaettu kaikille räjähdysvaarallisille vyöhykkeille
  2. Erotusvahvistimet sijaitsevat vyöhykkeellä 1, vyöhykkeellä 2 tai turvallisella alueella
  3. Ohjausyksikkö sijaitsee yleensä turvallisella alueella

Instrumentointi voi tapahtua tällöin syttymissuojaustavan "luonnostaan vaaraton rakenne" ja/tai muun syttymissuojaustavan mukaisesti.

Luonnostaan vaaraton signaalinsiirto räjähdysvaarallisessa tilassa

Vyöhykkeellä 0 olevat anturit ja toimilaitteet asennetaan yleensä syttymissuojaustavan "luonnostaan vaaraton rakenne Ex ia" mukaisesti ja liitetään niiden lisälaitteisiin. Turvatekniset tiedot on ilmoitettu Ex i -erottimen EU-tyyppitarkastustodistuksessa.
Ex i -erottimet saa asentaa vain räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle, ellei niitä ole suojattu muunlaisella syttymissuojaustavalla, kuten paineenkestävällä koteloinnilla:
• Asennus vyöhykkeelle 1, esim. paineenkestäviin koteloihin
• Asennus vyöhykkeelle 2, esim. yhdistettynä korotettuun turvallisuuteen: Tässä tapauksessa on täytettävä IEC 60079-15 -standardin ehdot, esim. koteloiden on oltava vähintään IP54-suojattuja.

Ei-luonnostaan vaaraton signaalinsiirto räjähdysvaarallisissa tiloissa

Jos käytössä on antureita tai toimilaitteita, joiden syttymissuojaustapa on jokin muu, kuten Ex d tai Ex e, on sallittua käyttää muita kuin luonnostaan vaarattomia erottimia. Vyöhykkeellä 2 käytettäville laitteille vaaditaan Ex ec -hyväksyntä, joka edellyttää erityisehtoja, kuten standardien IEC/EN 60079-15 ja IEC/EN 60079-0 mukaisesti hyväksyttyä kotelointia, jonka kotelointiluokka on vähintään IP54. Ilman tätä hyväksyntää erottimet on asennettava paloturvalliseen koteloon (Ex dc).
Ec-anturi tai -toimilaite voidaan liittää vyöhykkeellä 2 luonnostaan vaarattomaan tai ei-luonnostaan vaarattomaan erottimeen. Liitettäessä laite Ex i -erottimeen luonnostaan vaaraton rakenne ei ole voimassa; ja erotin on merkittävä vastaavasti.

Asennusvaatimukset

Kuvassa esitetään erilaisia asennusvaihtoehtoja sähkölaitteille kaasuräjähdysvaarallisessa tilassa. Projektisuunnittelua, valintaa ja asennusta koskevat vaatimukset sisältyvät standardiin IEC/EN 60079-14. Testaus, kunnossapito ja korjaus on määritelty standardeissa IEC/EN 60079-17 ja IEC/EN 60079-19.

Interaktiivinen kuvakartta: Esimerkki signaalinsiirtoon tarkoitettujen sähkölaitteiden asentamisesta
Ex ia -anturi
Nämä luonnostaan vaarattomat anturit asennetaan vyöhykkeelle 0, ja ne on liitettävä vastaavasti luonnostaan vaarattomaan erottimeen ennen kuin ohjaukseen tarkoitetut signaalit pääsevät turvalliselle alueelle.
Ex ia -anturi
Tämä luonnostaan vaaraton anturi asennetaan vyöhykkeelle 0, ja se on liitettävä vastaavasti luonnostaan vaarattomaan erottimeen ennen kuin ohjaukseen tarkoitetut signaalit pääsevät turvalliselle alueelle.
Ex ia -anturi
Tämä luonnostaan vaaraton anturi asennetaan vyöhykkeelle 0, ja se on liitettävä vastaavasti luonnostaan vaarattomaan erottimeen ennen kuin ohjaukseen tarkoitetut signaalit pääsevät turvalliselle alueelle.
Ex ib -anturi
Tämä luonnostaan vaaraton anturi asennetaan vyöhykkeelle 1, ja se on liitettävä vastaavasti luonnostaan vaarattomaan erottimeen ennen kuin ohjaukseen tarkoitetut signaalit pääsevät turvalliselle alueelle.
Ex db eb -anturi
Tämä anturi on asennettu alueelle 1. Koska kyseessä on paineenkestävästi koteloitu anturi, jolla on korkeampi syttymissuojaustapa, erotin ei ole tarpeen.
Ex ic -anturi
Tämä luonnostaan vaaraton anturi asennetaan vyöhykkeelle 2, ja se on liitettävä vastaavasti luonnostaan vaarattomaan erottimeen ennen kuin ohjaukseen tarkoitetut signaalit pääsevät turvalliselle alueelle.
Ei-luonnostaan vaaraton anturi
Tämä ei-luonnostaan vaaraton anturi (esim. Ex n, Ex ec tai Ex dc) asennetaan vyöhykkeelle 2. Koska kyseessä on ei-luonnostaan vaaraton anturi, erotin ei ole välttämätön.
Ei-luonnostaan vaaraton anturi
Tämä ei-luonnostaan vaaraton anturi (esim. Ex n, Ex ec tai Ex dc) asennetaan vyöhykkeelle 2. Koska kyseessä on ei-luonnostaan vaaraton anturi, erotin ei ole välttämätön.
Luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet paineenkestävässä kotelossa
Nämä luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet sijaitsevat vyöhykkeellä 1, mikä tarkoittaa, että ne on asennettava paineenkestävään koteloon.
Lisätietoa Ex i -erotusvahvistimista ja mittausmuuntimista
Luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet IP54-kotelossa
Nämä luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet sijaitsevat vyöhykkeellä 2. Koska niissä on korotettua turvallisuutta osoittava lisämerkintä, ne voidaan asentaa vyöhykkeelle 2 tietyin edellytyksin.
Lisätietoa Ex i -erotusvahvistimista ja mittausmuuntimista
Ei-luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet IP54-kotelossa
Nämä ei-luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet sijaitsevat vyöhykkeellä 2. Koska niissä on korotettua turvallisuutta osoittava lisämerkintä, ne voidaan asentaa vyöhykkeelle 2 tietyin edellytyksin.
Lisätietoa vakioerotusvahvistimista ja -mittausmuuntimista
Luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet turvallisella alueella
Nämä luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet sijaitsevat turvallisella alueella. Tämä tarkoittaa, että muita turvatoimenpiteitä ei tarvita.
Lisätietoa Ex i -erotusvahvistimista ja -mittausmuuntimista
Ei-luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet IP54-kotelossa
Nämä ei-luonnostaan vaarattomat erotusvahvistimet sijaitsevat vyöhykkeellä 2. Koska niissä on korotettua turvallisuutta osoittava lisämerkintä, ne voidaan asentaa vyöhykkeelle 2 tietyin edellytyksin.
Lisätietoa vakioerotusvahvistimista ja -mittausmuuntimista
Räjähdyssuojaukseen tarkoitetut erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet asennettuina DIN-kiskoon

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet räjähdyssuojaukseen

Vakiotoimintojen lisäksi räjähdyssuojaukseen tarkoitetut erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet varmistavat sähköisen räjähdyssuojauksen kaikille aineryhmille ja kaikille alueille sovellettavien standardien mukaisesti. Tuotteet on kehitetty ja arvioitu johdonmukaisesti SIL IEC 61508- ja PL DIN EN ISO 13849 -standardien mukaisesti. Näin minimoidaan vaarat hyväksyttävään jäännösriskiin ja varmistetaan ihmisten, koneiden ja ympäristön suojaaminen.

Webinaarisarja
Johdatus räjähdyssuojaukseen

Saat kattavan asiantuntijatietämyksemme räjähdyssuojauksesta käyttöösi vain muutamalla askeleella. Webinaarisarjassa tutustutaan räjähdyssuojauksen perusperiaatteisiin ja oikeudelliseen kehykseen sekä sekundäärisen räjähdyssuojauksen laitteiden valintaan. Lisäksi käsitellään erilaisia syttymissuojaustapoja, laitteiden merkintöjä sekä luonnostaan vaarattoman rakenteen perusteita ja sen käytännön testausta.

Webinaarisarja Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus-logot