Webinaarisarja: Johdatus räjähdyssuojaukseen Hyödy asiantuntemuksestamme ja hanki syvällistä tietoa sekä käytännön näkemyksiä räjähdyssuojauksen eri osa-alueista.

Räjähdyssuojaus

Tervetuloa

Tervetuloa kattavaan videosarjaamme "Johdatus räjähdyssuojaukseen". Asiantuntijamme Katrin Petters ja Heinrich Käuper opettavat sinulle räjähdyssuojauksen erittäin tärkeät periaatteet ja oikeudelliset vaatimukset ja opastavat sinua käytännön esimerkkien avulla.

Oppimissisällön lisäksi jokainen video sisältää myös harjoitusosion, jossa voit itsenäisesti testata ja syventää hankkimiasi tietoja. Sen jälkeen saat ratkaisut kirjallisessa muodossa tai selittävänä videona aiheen monimutkaisuudesta riippuen.

Webinaarisarja: Johdatus räjähdyssuojaukseen


Johdatus räjähdyssuojauksen perusteisiin ja oikeudellisiin reunaehtoihin Video 1

Tällä opetusvideolla opetetaan räjähdyssuojauksen perusteet, mukaan lukien räjähdysten syntyminen ja estäminen, räjähdysrajat ja suojaustoimenpiteet. Siinä käsitellään ATEX-direktiivejä Euroopassa sekä IECEx-järjestelmää maailmanlaajuisesti. Lisäksi selitetään valmistajien sähköistä räjähdyssuojausta koskevia standardeja.

Laitteiden valinta sekundääristä räjähdyssuojausta varten Video 2

Tässä videossa keskitytään sekundääriseen räjähdyssuojaukseen. Kun käyttäjä valitsee laitteita sytytyssuojaustavan mukaan, hänen on analysoitava vaaran laji sekä vaaran kesto ja esiintymistiheys. Vaaran laji viittaa syttymislähteen tarkasteluun syttymislämpötilan ja syttymisenergian mukaan. Tässä otetaan huomioon lämpötilaluokat ja ryhmät (kaasu ja pöly). Vaaran keston ja esiintymistiheyden osalta muodostetaan vyöhykejaon sekä laiteluokan ja laitesuojaustason yhteys.

Syttymissuojaustavat ja laitteiden merkinnät Video 3

Tässä opetusvideossa esitellään erilaisia sytytyssuojaustapoja sekundääristä räjähdyssuojausta varten, jotka kaikki on suunniteltu estämään räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttyminen. Käytännön tuote-esimerkkien avulla selitetään, miten EU:ssa laitteet on merkittävä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi ATEX-direktiivin 2014/34/EU ja standardin IEC/EN 60079-0 mukaisesti. Saat myös selville, miten laitteiden merkinnät ovat kehittyneet historiallisesti, ja mitkä ovat nykyiset vaatimukset.

Luonnostaan vaarattoman rakenteen perusteet ja käytännön testaaminen Video 4

Tässä videossa keskitytään syttymissuojaustapaan "luonnostaan vaaraton rakenne", joka kattaa koko virtapiirin. Virtaa ja jännitettä rajoitetaan siten, että kipinät tai lämpövaikutukset eivät voi sytyttää räjähdyskelpoista ilmakehää. Tuote-esimerkkien avulla osoitetaan, miten luonnostaan vaarattomat virtapiirit suunnitellaan ja miten valitaan sopivat laitteet. Erityisesti selostetaan käytännön esimerkkien avulla standardien mukaan vaadittavaa osoitusta luonnostaan vaarattomasta rakenteesta ja sen erityisehtoja.

Webinaarisarja
Johdatus räjähdyssuojaukseen

Saat kattavan asiantuntijatietämyksemme räjähdyssuojauksesta käyttöösi vain muutamalla askeleella. Neljässä webinaarissa tutustutaan räjähdyssuojauksen perusperiaatteisiin ja oikeudelliseen kehykseen sekä sekundäärisen räjähdyssuojauksen laitteiden valintaan. Lisäksi käsitellään erilaisia syttymissuojaustapoja, laitteiden merkintöjä sekä luonnostaan vaarattoman rakenteen perusteita ja sen käytännön testausta.

Rekisteröidy nyt
Räjähdyssuojaus-logo