Luotettavaa kytkentää. Turvallista toimintaa.

Releet ja turvareleet luotettavaan kytkentään, valvontaan ja hallintaan vaativissa teollisuussovelluksissa.​

Varmuus ja luotettavuus teollisuusautomaatiossa

Olipa tavoitteena luotettava signaalien kytkentä, kuormien hallinta tai koneiden turvallinen pysäytys, oikeilla komponenteilla on ratkaiseva merkitys järjestelmän toimintavarmuudessa ja käytettävyydessä.

Tarjoamme kattavan valikoiman releitä ja turvareleitä, jotka on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen teollisuuden vaatimuksiin. Ratkaisumme auttavat rakentamaan tehokkaita, skaalautuvia ja turvallisia teollisuusautomaatiojärjestelmiä aina yksittäisistä koneista vaativiin tuotantolaitoksiin.

Releet – Olkoon kytkentä hallinnassasi


Tehokasta ja luotettavaa signaalien kytkentää kaikkiin sovelluksiin

Relevalikoimamme kattaa sähkömekaaniset releet, solid-state-releet, relemoduulit sekä modulaarisen etärelejärjestelmän. Ratkaisut soveltuvat signaalien kytkentään, erottamiseen ja vahvistamiseen kaikissa teollisuuden vaativissa ympäristöissä.

Lataa opas
Releet teollisuuden sovelluksiin

Näin valitset oikean releen eri teollisuussovelluksiin.

Lataa maksuton opas
Kuvateksti
Kuvateksti

Releiden hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Luotettava signaalien kytkentä, erotus ja vahvistus.

  • Laaja valikoima eri sovelluksiin.

  • Vähemmän kaapelointia järjestlmäratkaisujen ansiosta.

  • Kattavat lisätarvikkeet ja siltausmahdollisuudet.

  • Helppo integrointi uusiin ja olemassa oleviin järjestelmiin.

  • Skaalautuvat ratkaisut pienistä koneistä suuriin järjestelmiin.

Valmiina tulevaisuutta varten: Yleiskuva modulaarisesta etärelejärjestelmästä

Katso oheisesta videosta, kuinka PLC-INTERFACE Ethernet Gateway yksinkertaistaa etärelejärjestelmän.

Turvareleet – Olkoon kone hallinnassasi


Turvareleet suojaavat ihmisiä, koneita ja prosesseja. Phoenix Contactin turvareleet tarjoavat ratkaisuja turvalliseen pysäytykseen, nopeuden valvontaan sekä turvallisuustoimintojen toteuttamiseen aina PLe- ja SIL3-vaatimuksiin saakka.

Toiminnallinen turvallisuus
Turvarajakytkimestä turvalliseen ohjaukseen

Turvatuotevalikoimamme ulottuu kosketuksettomista turvarajakytkimistä turvareleisiin, I/O-moduuleihin ja turvaohjaukseen. Kaikki Phoenix Contactin turvakomponentit ovat SIL-sertifioituja ja helppokäyttöisiä.

Tutustu nyt e-julkaisuun
Kytkentäkaapin toiminnallinen turvallisuus
Fit for Safety

Turvareleiden tärkeimmät edut

  • Turvatasot aina PLe- ja SIL3-luokkiin asti.

  • Erittäin kompakti rakenne, jopa 6,8 mm.

  • Laaja mallisto eri sovelluksiin.

  • SISTEMa-kirjastot suunnittelun tueksi.

  • Testipulssisuodatus.

  • Konfiguroitavat turvallisuusratkaisut.

  • Irrotettavat liitinvaihtoehdot nopeaan käyttöönottoon.

Missä releitä ja turvareleitä käytetään?


FAQ – Mitä on otettava huomioon releen ja turvareleen valinnassa?

Kuvateksti
Kuvateksti
Kuvateksti
Kuvateksti
Kuvateksti

Valintaan vaikuttavat muun muassa kuorma, jännite, kosketintyyppi, tarvittavat hyväksynnät sekä ympäristöolosuhteet

Kuvateksti

Kun sovelluksessa on henkilöturvallisuuteen liittyviä turvallisuustoimintoja, kuten hätäpysäytys, turvaovi tai nopeusvalvonta.

Kuvateksti

Ne ovat turvallisuusjärjestelmien suorituskykyä kuvaavia standardeihin perustuvia turvallisuustasoja.

Kuvateksti

Kyllä. Phoenix Contactin ratkaisut on suunniteltu integroitumaan erilaisiin automaatioympäristöihin.

Tarvitsetko apua oikean ratkaisun valintaan? Ota yhteyttä