Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Continous Power Ratkaisu luotettavaksi teholähdejärjestelmäksi. Paras mahdollinen käytettävyys on etusijalla kaikessa teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla. Tämä edellyttää teholähdettä, johon voi luottaa. QUINT-tuoteperheen luotettavalla 24 voltin kokonaisratkaisulla varmistat järjestelmän keskeytymättömän käytön.

Äärettömyyssymboli Phoenix Contactin väreissä ja QUINT-teholähdetuoteperheen tuotteita

QUINT-teholähderatkaisu


QUINT on kokonaisratkaisu 24 voltin jännitteensyöttöön. Käyttämällä QUINT-valikoiman täydellisesti keskenään yhteensopivia teholähteitä, DC/DC-muuntimia, redundanssimoduuleja ja keskeytymättömiä UPS-teholähteitä joko yksin tai yhdessä varmistat laitteiston keskeytymättömän toiminnan. Tehokas, älykäs ja yhteensopiva – QUINT varmistaa parhaan mahdollisen käytettävyyden.

Edut

  • Tehokas valikoima takaa erinomaisen käytettävyyden
  • Helppo integroida keskenään yhteensopivien komponenttien ansiosta
  • Ennakoiva huolto älykkään ja kommunikoivan järjestelmän ansiosta
  • Tehokkaat prosessit 3D-tietojen, konfiguraattorin ja push-in-liitäntätekniikan ansiosta
  • Yksilölliset ratkaisut, vaikka tilaisit vain yhden kappaleen
QUINT-teholähderatkaisu
QUINT-teholähderatkaisu YouTube
Lukuisia eri tuoteversioita: QUINT-teholähdejärjestelmä

Lukuisia eri tuoteversioita: asiakkaan käyttötarkoitukseen aina sopiva ratkaisu

QUINT-sarjan yli 100 tuotteesta löytyy sopiva ratkaisu jokaiseen käyttötarkoitukseen.

IO-Link-liitännällä varustettu QUINT POWER

IO-Link-liitännällä varustettu QUINT POWER

IO-Link-liitännällä varustettu QUINT POWER

Uusi kommunikoiva, IO-Link-liitännällä varustettu QUINT POWER -teholähde voidaan liittää nopeasti ja helposti teollisuusverkkoihin.

Teholähteen kaikki keskeiset käyttötiedot ovat käytettävissä ylemmän tason automaatiojärjestelmässä integroidun IO-Link-liitännän kautta, mikä nostaa ennakoivan toiminnan valvonnan täysin uudelle tasolle.

IO-Link-liitännän kautta voidaan lisäksi suorittaa teholähteen parametrointi. Tämä säästää aikaa ja vähentää käyttäjävirheitä laitteen vaihdon yhteydessä.

Lukuisia eri yhdistelmävaihtoehtoja: aina 24 V kaikissa käyttötilanteissa


24 V puskuroituna

24 V puskuroituna

Jotta laitteiston käytettävyys voidaan taata myös häiriötilanteissa, kuten verkkovikojen, lyhyiden verkkokatkojen tai jännitevaihteluiden aikana, teholähdejärjestelmä on tärkeää suunnitella keskeytymättömäksi. Tätä varten on valittava kuormavirtaa vastaava UPS-moduuli. Yhdessä käyttötarkoitukseen sopivan energiavaraajan kanssa suojaat laitteistoa luotettavasti muutamista sekunneista useisiin tunteihin.

  • Toimii keskeytyksettä myös verkkovian aikana
  • Valvo käyttö- ja akkutiloja ja vastaanota niitä koskevia signaaleja
  • Älykäs akun ja kuormituksen hallinta
24 V erotettuna

24 V erotettuna

Jotta laitteistoihin, jotka asettavat suuria vaatimuksia käytettävyydelle, voidaan luoda mahdollisimman luotettava apujänniteverkko, on teholähteiden redundanttinen käyttö välttämätöntä. Redundanssi toteutetaan kytkemällä rinnakkain kaksi teholähdettä, jotka kytketään irti toisistaan redundanssimoduulien avulla. Kahden erillisen virtapiirin avulla toteutettu kattava, kuormaan asti ulottuva redundanssi sekä se, että yksittäisessä kohdassa esiintyvä vika ei aiheuta koko järjestelmän toimintahäiriötä, tekevät QUINT S-ORING -moduulista yhdessä QUINT-teholähteiden kanssa erittäin turvallisen ratkaisun.

  • Täydellinen erotuksen valvonta teholähdejärjestelmän kaikissa kohdissa
  • Toisiokäämityksen kaksinkertainen suojaus ja SIL3-sertifiointi
  • Pieni tehohäviö MOSFET-tekniikan ansiosta
24 V palautettuna

24 V palautettuna

Useimmissa sovelluksissa eli lähes kaikilla teollisuudenaloilla yhdellä teholähteellä syötetään rinnakkain jännitettä useampaan kuin yhteen DC-laitteeseen. Herkät laitteet, kuten ohjaus ja anturit, on suositeltavaa kytkeä irti toisistaan, jotta takaisinkytkennän aiheuttamat häiriövaikutukset voidaan välttää. Voit erottaa laitteet toisistaan galvaanisesti QUINT DC/DC-muuntimiemme avulla, jolloin sovelluksesta tulee entistä turvallisempi.

  • Laitteiden kytkeminen irti galvaanisen erotuksen avulla
  • Jännitehäviöiden palauttaminen esimerkiksi pitkien johtojen päässä
  • Jännitetasojen muuntaminen 12 V DC:n, 24 V DC:n ja 48 V DC:n välillä

Yksinkertaiset prosessit: ideasta sujuvaan käyttöön


Helppo tuotteen valinta, asennus ja huolto

Sen lisäksi, että QUINT-teholähderatkaisu tuottaa parhaan käyttövarmuuden, se mahdollistaa myös tuotteen helpon valinnan, asennuksen ja huollon:

  • Tuotteen digitaalinen kuvaus: digitaalinen tuotekuvaus tukee suunnittelua, asennusta, valmistusta ja huoltoa.

  • Yksilöllinen konfigurointi: QUINT POWER -teholähde voidaan mukauttaa juuri omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Parametroi yksilöllisesti ja tilaa vaatimustesi mukainen teholähde. Voit tilata vaikka vain yhden kappaleen.

  • Helppo asennus: push-in-liitäntätekniikan ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa.

  • Huoltovälit suunniteltavissa: IQ-tekniikalla varustetun akunhallintajärjestelmän ansiosta saat varoituksen häiriöistä jo hyvissä ajoin.

  • Etävalvonta: älykkäät keskeytymättömät UPS-teholähteet mahdollistavat sen, että pysyt selvillä laitteiston tilasta ajasta ja paikasta riippumatta.

Live Demo
Älykäs teholähdejärjestelmä

Älykkään QUINT-teholähdejärjestelmän, akunhallintajärjestelmän ja IQ-tekniikan ansiosta pysyt selvillä akun lataustilasta ja jäljellä olevasta käyttöajasta sekä saat hyvissä ajoin varoituksen häiriöistä.

Katso demo teholähdejärjestelmiemme toiminnasta PHOENIX CONTACT Metal Parts Production -laitoksessa. Teholähdejärjestelmän tilatiedot näkyvät interaktiivisella Cloud Dashboard -näytöllä 24/7.

Käyttäjätunnus: demohmi
Salasana: Demo1234

QUINT POWER -demo
Älykäs QUINT UPS -ratkaisu

Haluatko varmistaa hyvän järjestelmäkäytettävyyden? Tärkeimmät vastaukset asiakkaidemme kysymyksiin!

Miten voidaan varmistaa luotettava tehonsyöttö myös verkkovikojen aikana?
Käyttämällä teholähteestä, UPS-teholähteestä ja energiavaraajasta koostuvaa keskeytymätöntä teholähdejärjestelmää voit välttää laitteistossa esiintyviä häiriöitä. Verkkovian sattuessa keskeytymätön UPS-teholähde varmistaa tehonsyötön. Se kytkee toimintaan energiavaraajan, jotta liitetyille kuormille voidaan jatkaa virran syöttämistä keskeytyksettä. Voit rakentaa keskeytymättömän teholähteen valitsemalla kuormavirtaa vastaavan UPS-moduulin ja yhdistämällä siihen käyttötarkoitukseen sopivan energiavaraajan.

Miten pitkään ja luotettavasti laitteiston tehonsyöttö voidaan varmistaa sähköhäiriön aikana?
Energiavaraajamme suojaavat laitteistoa muutamista sekunneista useisiin tunteihin. Käyttökohteen ympärstö- ja käyttöolosuhteet vaikuttavat energiavaraajan käyttöikään. Lyijyakkujen toiminta-aika on pitkä, kun taas litium-ioniakut ja kondensaattorimoduulit kestävät hyvin lämpötiloja ja syklejä.

Miten laitteiston jännitevaihteluita voidaan tasata?
Jos pitkien johtojen päässä esiintyy jännitehäviötä, jännitteeksi palautetaan luotettavasti nimellinen lähtöjännite DC/DC-muuntimien laajan tuloalueen avulla. Myös akkukäyttöisissä järjestelmissä laitteiden tehonsyöttö on turvallista ja varmaa. Näin varmistetaan ohjattu tasajännite kaikkialla.

Miten erittäin herkkien laitteiden jännitteen laatua voidaan parantaa laitteistossa?
QUINT DC/DC -muuntimissa on galvaaninen eristys, joka kytkee herkät laitteet irti häiriötä aiheuttavista laitteista ja varmistaa siten luotettavan tehonsyötön.

Miten toteutetaan redundanttinen teholähdejärjestelmä, jossa on erilliset virtapiirit ja tasainen kuorman jakautuminen?
QUINT-teholähteiden rinnakkaistila jakaa kuorman tasaisesti molemmille teholähteille. Lähtöominaiskäyrä muuttuu hieman kaltevaksi, jotta molempien laitteiden työpisteet kohtaavat keskellä. Kun teholähteitä käytetään yhdessä QUINT S-ORING -moduulien kanssa, molemmat syöttöverkot erotetaan toisistaan.

Miten rinnakkaiskytkentä eroaa redundanssikäytön tehon lisäyksestä?
Tehoa lisättäessä kokonaiskuorma vastaa molempien teholähteiden enimmäisvirtaa. Jos toinen laite vioittuu, kuorman tehonsaantia ei voida varmistaa. Redundanttisessa järjestelmässä on molemmat teholähteet asennettava niin, että ne voivat huolehtia koko kuormavirrasta myös yksin. Tämä tarkoittaa 50 prosentin enimmäiskuormaa teholähdettä kohden.

Lukuisia käyttömahdollisuuksia Tehokas QUINT-teholähderatkaisu soveltuu erityisen hyvin sellaisille teollisuuden aloille, joilla edellytetään korkeaa järjestelmäkäytettävyyttä.

Prosessiteollisuus
Autoteollisuus
Tuulienergia
Energian siirto ja jakelu
Konttialus
Rautatieteollisuus
Kaupunki-infrastruktuuri