Avant tuo sähköiset työkoneet navettaan ja kaupunkiin

13.10.2025
Avant Tecno

Avant Tecno on suomalainen, maailman johtaviin kuuluva konevalmistaja, joka on erikoistunut kompakteihin runko-ohjattuihin pienkuormaajiin ja monipuolisiin työlaitteisiin.

Avantin koneet tunnetaan innovatiivisuudesta, laadusta ja käyttäjäystävällisyydestä, ja niitä käytetään laajasti esimerkiksi rakentamisessa, maataloudessa, kiinteistönhoidossa ja viherrakentamisessa.

Yli 90 000 valmistettua konetta, myyntiyhtiöt Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa sekä vienti yli 70 maahan tekevät Avantista myös kansainvälisyyden symbolin.

✔ Yli 200 työlaitetta – yksi kone, rajattomat mahdollisuudet
✔ Valmistettu Suomessa – huippulaatua Ylöjärveltä
✔ Kansainvälinen menestys – myyntiä yli 70 maassa
✔ Kompakti, ketterä ja ergonominen – suunniteltu käyttäjää varten

Sähköistä tehoa melu- ja päästöherkkiin ympäristöihin

Avantin kuormaajat yhdistävät voiman, monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden, mikä tekee niistä täydellisen kumppanin vaativiin työtehtäviin.

Täyssähköinen Avant e-sarja on kehitetty erityisesti melu- ja päästöherkkiin ympäristöihin, mahdollistaen lähes äänettömän ja puhtaan toiminnan, ja on ihanteellinen sisäkäyttöön, navetoihin tai kunnallisiin tehtäviin.

Avant Tecno yhdistää suomalaisen insinööriosaamisen, kestävän kehityksen ja käytännönläheisen innovaation tarjoten tehokkaita ratkaisuja nykyaikaisiin työympäristöihin.

Kestävä latausteknologia Avantin kuormaajiin

Koneidensa sähköistämiseen Avant on valinnut Phoenix Contactin AC-latausliittimet. Valintaan vaikuttivat korkea luotettavuus, kestävä rakenne ja helppo integrointi kokonaisjärjestelmään, jotka ovat ratkaisevia tekijöitä sujuvan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi vaativissakin olosuhteissa.

Phoenix Contact tarjoaa AC- ja DC-latausliittimiä, jotka on kehitetty erityisesti hyötyajoneuvoihin. Ne kestävät pölyä, kosteutta ja mutaa, sekä painepesua ja höyrypuhdistusta tarjoten turvallisen ja kestävän ratkaisun vaativiin olosuhteisiin.

Sähköistysratkaisut, kuten Avantin e-sarja ja Phoenix Contactin laadukkaat komponentit, tarjoavat käyttäjille kestävän teknologian lisäksi tuottavuutta, joustavuutta ja optimaalista investointisuojaa toimialasta tai käyttökohteesta riippumatta.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility