IPD W 3P2,5 M M25 BK - Væggennemføring
1088681

Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M25, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, sort, kodning: P

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger