IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY
-
Forbindelsesledning
1526872
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning/stift, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 0,5 m, Stikben lige, til Bøsning lige
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Generelt | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Bestillingsnøgle: | Denne vare fås også med andre ledningslængder. Kontakt din lokale Phoenix Contact-afdeling, så vi kan afklare dine behov. |
Produkttype | Installationsledning konfektioneret |
Produktfamilie | IPD |
Poltal | 3 |
Stikudformning | 2+PE |
Polmærkning | L, N, PE |
Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
Kodning | P |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 6 kV |
Mærkestrøm | 16 A (iht. IEC 61984) |
Driftsspænding (III/3) | 450 V (bevægelig oplægning) |
500 V (Fast, beskyttet installation) | |
Mærkespænding UN | 450 V AC/DC (bevægelig oplægning) |
500 V AC/DC (Fast, beskyttet installation) | |
Mærkestrøm IN | 16 A (iht. IEC 61984) |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype i felten | Push-Lock-tilslutning |
Målskitse |
|
Bredde | 26,5 mm |
Højde | 26,9 mm |
Længde | 85,9 mm |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Materiale Hus | PA |
Materiale Pakning | NBR |
Materiale kontakt | Cu |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Ag/Sn |
Ledningslængde | 0,5 m |
Lederopbygning efter VDE 0295 / mindste tråddiameter | Klasse 5 iht. IEC 60228 |
Udvendig kabeldiameter | 9,6 mm |
Polmærkning | L, N, PE |
Enkeltleder, farve | brun L, blå N, grøn-gul PE |
Ledningstværsnit | 2,5 mm² |
Materiale lederisolation | PVC |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 15 x D |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Dyseafstand 150 mm) | |
Fingersikkerhed i ikke tilsluttet tilstand (IP2X) | |
Slagstyrke | IK07 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 100 °C (Stik) |
Temperatur ved ledningstilslutning | -5 °C ... 50 °C |
Bestandighed over for UV-stråling | nej |
Varenummer | 1526872 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF6NAA |
Produktnøgle | AF6NAA |
GTIN | 4063151996802 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 168,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 168,6 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Væggennemføring 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Tilslutningsstik 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - Væggennemføring 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Væggennemføring 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Tilslutningsstik 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Væggennemføring 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Væggennemføring 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Væggennemføring 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Væggennemføring 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y-fordelerstik 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H-fordeler 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Forbindelsesledning 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Forbindelsesledning 1692855
Dine fordele
Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre