IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Væggennemføring
1088702

Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Enkeltledere, poltal: 2+PE, M20, Bøsning, 450 V, 17,5 A, PA, grå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 0,5 m

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger