IPD PL 3P2,5 F BK - Tilslutningsstik
1088666

Tilslutningsstik, product family: IPD, tilslutningstype: Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, sort, kodning: P, udvendig kabeldiameter: 6 mm ... 9 mm og 8 mm ... 13 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger