MACX MCR-SL-IDSI-I
-
Udgangsskilleforstærker
2865971
Udgangsskilleforstærker, HART. Adskiller og overfører 0/4-20 mA-signaler til en bestemt belastning (I/P-konverter, reguleringsventiler, visninger). Ledningsbrudregistrering, SIL 2 iht. IEC 61508, skruetilslutning. Reserveartikel: 2908063 MACX MCR-IDS-I-I.
Produktdetaljer
Produkttype | Udgangsskilleforstærker |
Anvendelse | Analog OUT |
Antal kanaler | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Konverteringstid (10-90 %) | < 140 µs (ved hop 4 mA - 20 mA) |
Temperaturkoefficient maksimal | < 0,01 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | < 0,1 % (af slutværdien) |
Overførselsfejl typisk | < 0,05 % (af slutværdien) |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Strømforbrug maksimal | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Tabseffekt | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signal: Strøm | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Indgangsimpedans | > 100 kΩ (Hvis der er ledningsfejl) |
Spændingsfald | 5,4 V (20 mA) |
Signal: Strøm | |
Beskrivelse af udgangen | Strømudgang |
Antal udgange | 1 |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Belastning/udgangslast strømudgang | < 800 Ω (20 mA) |
< 730 Ω (22,5 mA) | |
Udgangsbølgeform | < 20 mVeff |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datakommunikation (bypass) | |
HART-funktion | ja |
Understøttede protokoller | HART |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326-1 |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Skibsgodkendelse | |
Mærkning | C, EMC1 |
Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2865971 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1112 |
Produktnøgle | DK1112 |
GTIN | 4046356449540 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 175,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 140,9 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
Dine fordele
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Til SIL 2 iht. EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Ledningsfejlregistrering (LFD)
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknik), med integrerede hunstik til HART-kommunikatorer.
Bidirektionel overførsel af digitale HART-kommunikationssignaler
Indgang: 0/4 mA ... 20 mA
Udgang: 0/4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre