MACX MCR-IDS-I-I
-
Udgangsskilleforstærker
2908063
Udgangsskilleforstærker, HART-transparent. Adskiller og overfører 0/4 mA ... 20 mA signaler til en bestemt belastning i et sikkert område. Galvanisk 3-vejsadskillelse, ledningsfejlregistrering (kan kobles fra via DIP-switch), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skruetilslutning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Udgangsskilleforstærker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
Konstruktion | Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL |
Konfiguration | DIP-switch |
Funktionalitet | |
Konfiguration | DIP-switch |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Konverteringstid (10-90 %) | < 140 µs (ved hop 4 mA - 20 mA) |
Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
Temperaturkoefficient (typisk) | ≤ 0,005 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % (af slutværdien 20 mA) |
Overførselsfejl typisk | ≤ 0,05 % (af slutværdien 20 mA) |
Galvanisk adskillelse | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikker adskillelse |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 50 Veff |
Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Basisisolering |
Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikker adskillelse |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Strømforbrug maksimal | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Tabseffekt | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
Effektoptagelse | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signal: Strøm | |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering slukket)) |
0,2 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering tændt)) | |
4 mA ... 20 mA (Safety) | |
0 mA ... 24 mA (Under-/overbelastningsområde) | |
Indgangsstrøm | ≤ 30 mA |
Indgangsimpedans | > 1 MΩ (Hvis der er ledningsfejl) |
Ledningsfejlregistrering | > 0,2 mA (Indkoblingsværdi indgangsstrøm) |
Spændingsfald | < 2,4 V (ved 20 mA) |
Signal: Strøm | |
Antal udgange | 1 |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering slukket)) |
0,2 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsregistrering tændt)) | |
4 mA ... 20 mA (Safety) | |
0 mA ... 24 mA (Under-/overbelastningsområde) | |
Belastning | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (kortslutningsregistrering tændt)) |
100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kortslutningsregistrering tændt)) | |
100 Ω ... 500 Ω (24 mA (kortslutningsregistrering tændt)) | |
0 Ω ... 700 Ω (20 mA (kortslutningsregistrering slukket)) | |
0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kortslutningsregistrering slukket)) | |
0 Ω ... 500 Ω (24 mA (kortslutningsregistrering slukket)) | |
Udgangsbølgeform | < 20 mVeff |
Tomgangsspænding | ≤ 27 V |
Ledningsfejlregistrering | > 10 kΩ (Ledningsbrud) |
< 50 Ω (Kortslutning) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
COMBICON-tilslutning | |
Diameter maks. | 2 mm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datakommunikation (bypass) | |
HART-funktion | ja |
Understøttede protokoller | HART-transparent |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m (Ex)) | |
Beskrivelse | Ex-applikationer |
Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Mærkeisolationsspænding | 320 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m (Ex)) | |
Beskrivelse | Ex-applikationer |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Mærkeisolationsspænding | 190 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m (Ex)) | |
Beskrivelse | Ex-applikationer |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
Mærkeisolationsspænding | 63 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m (Ex)) | |
Beskrivelse | Ex-applikationer |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 45 °C |
Mærkeisolationsspænding | 63 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Mærkeisolationsspænding | 300 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Mærkeisolationsspænding | 150 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
Mærkeisolationsspænding | 150 V (Forsyning, indgang/udgang) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
Beskrivelse | Ikke-Ex-applikationer (EN 61010-1) |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 45 °C |
Mærkeisolationsspænding | 150 V (Forsyning, indgang/udgang) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326 |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 20 ATEX E 003 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | PxCIF21UKEx2908065X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | 2021122304114079 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
Systematic Capability | |
Mærkning | 3 |
INMETRO | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | DNV 21.0092 X |
EAC | |
Mærkning | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Certifikat | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
GB Standard | |
Standarder | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2908063 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1112 |
Produktnøgle | DK1112 |
GTIN | 4055626275307 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 170,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | eea49216-65ed-4334-b9a7-496bc627af58 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Stiksæt 1584383
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre