Tilslutningsstik til energilager til enkel installation af energilagringssystemer

Tilslutningsstik til energilagre

Installér dine energilagersystemer hurtigt, sikkert og økonomisk til anvendelser op til 1500 V – med stikbare batteritilslutninger pr. strømskinnetilslutning eller batteripolstik. Udnyt her fordelene ved begge tilslutningsteknikker til tilslutning foran eller bagpå. Brug den stikforbindelse, der er optimal for dig, skræddersyet til din applikation.

Go to Product Detail Page for item 1231075
ES-C4M-S-CO2 - Tilslutningsstik
ES-C4M-S-CO2 - Tilslutningsstik
1231075

Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPP, farve: blå/sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm

Dine fordele

  • Fremtidsorienteret tilslutningsteknik: Spændinger op til 1500 V
  • Kan anvendes fleksibelt: Mulighed for tilslutninger på for- og bagside af batterimodulet
  • Hurtig installation: Intet fortrådningsarbejde takket være stikbar grænseflade
  • Sikker installation og vedligeholdelse: Omfattende berøringsbeskyttelse også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forbindelse med lang levetid: Maksimal sikkerhed takket være entydig feedback ved tilslutning

Nye produkter

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug
Fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i serien BPC

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug

Fejltilslutningsbeskyttet tilslutning af vekselretteren

De nye tilslutningsstik til lagringsanvendelser i hjemmet er særligt velegnede til brug ved batterivekselrettere. De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 60 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.500 V DC
  • Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm²
  • Kapslingsklasse: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Stikcykler: 100

Dine fordele

  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forskellige farver: Lettere identificering af batteripoler

Batteripoltilslutningsstik

Sikre forbindelser til energilagringssystemer

Det fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik fra BPC-serien er ideelt til brug i energilagre. Takket være det 1-polede tilslutningsstiks roterbarhed, berøringssikre kontakter og mekaniske kodning giver det særlig høj fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batterimoduler.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 400 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.500 V
  • Ledertværsnit: 16 mm² ... 120 mm²
  • Forureningsgrad 2
  • Kapslingsklasse IP 65/IP67
  • Stikcykler >100
  • Mekanisk og farvemæssig kodning
  • Brændbarhedsklasse V0 iht. UL 94

Dine fordele

  • Fejlfri forbindelse takket være mekanisk og farvemæssig kodning
  • Pålidelig installation takket være vandtæthed og berøringssikre kontakter
  • Konsekvent effektoverførsel takket være høj stød- og vibrationsstyrke
  • Fleksibilitet takket være 360° rotation og forskellige tilslutningstyper
  • Overholdelse af alle relevante standarder for energilagring: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Gratis vareprøve
Bestil din personlige vareprøve

Vil du gerne afprøve vores tilslutningsløsninger til energilagre? Bestil din gratis vareprøvepakke, og bliv overbevist om den komfortable betjening, du finder i vores tilslutningsstik.

Bestil gratis vareprøve
Batteritilslutningsstik
GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Batteripoltilslutningsstik til fri fortrådning

Batteripoltilslutningsstik til fri fortrådning

Apparatstik og ledningsforbindere, som er sikrede mod omvendt polaritet, egner sig til anvendelse i energilagre. Takket være deres drejelighed, berøringsbeskyttelse og en mekanisk kodning giver de en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batteripoler.

  • Kan drejes 360°: Ideelle til fleksible kabeludgange
  • Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forskellige farvevarianter: Lettere identifikation af batteripoler
  • Fleksibel montage takket være forskellige tilslutningsteknikker på apparatsiden
Tilslutningsstik til strømskinnetilslutning

Tilslutningsstik til strømskinnetilslutning

Tilslutningsstik til tilslutning på strømskinne letter installationen af indskubningssystemer i energilagre. Tilslutningsstikkene, der er sikret mod omvendt polaritet, tilsluttes på bagsiden af et lagringsmodul og egner sig til systemspændinger på op til 1.500 V.

  • Hurtig installation: Direkte kontaktering af batterimoduler på strømskinnen i rack-udstyret
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Alsidige anvendelsesområder: Modulær opbygning muliggør forskellige strømstyrker
  • Indskubningssystem med integreret grænseflade: Intet fortrådningsarbejde ved installationen
Tilslutningsstik til lagringssystemer i hjemmet, der er sikrede mod fejltilslutning

Batteripol-tilslutningsstik til lagringssystemer i hjemmet

De nye tilslutningsstik til lagringsanvendelser i hjemmet er særligt velegnede til brug ved batterivekselrettere. De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne.

• Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
• Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
• Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
• Forskellige farver: Lettere identificering af batteripoler

Energilager som hukommelsesmedium til vedvarende energi

Energilagre muliggør egetforbrug af vedvarende energi uafhængigt af indvindingstidspunktet. På denne måde yder de et væsentligt bidrag til at reducere belastningen på nettet og understøtter integreringen af ​​vedvarende energi i strømnettet. For at kunne forbinde lagersystemerne sikkert, hurtigt og effektivt kræves der en speciel tilslutningsteknik, der er optimeret til brug i lagersystemer.

Video: Batterilagringssystemer med stikbare batteritilslutninger
Sikker installation af energilagre op til 1.500 V YouTube

Nem og sikker installation af energilagre op til 1.500 V

Strømskinnetilslutninger og batteripolstik til batterilagringssystemer er sikre og økonomiske. Du kan få mere at vide her i videoen.

Video: Installation af batteripolstik
Installation af batteripolstik - så nemt som ingenting YouTube

Installation af batteripolstik - så nemt som ingenting

Her kan du se, hvordan energilagre med batteripolstik og strømskinnetilslutninger fra Phoenix Contact installeres hurtigt og nemt.

E-paper
Løsninger til energilagre

Få information om passende elektronik og huse til energilagre, og find den rigtige tilslutningsteknologi til dine behov. Overskuelige produkttabeller letter valget for dig.

Åbn e-paper og download brochuren
Grønt batteri med ikoner til løsninger til energilagre
Interaktivt Image map: Lagring til hjemmebrug, industriel lagring og lagring i storskala som bindeled til sektorkoblingen
Industriel lagring
Energilagre har længe været brugt til afbrydelsesfri strømforsyning i kommercielle bygninger og fabrikker. Nye teknologier udvider anvendelsesmuligheder i energistyringen. Afdækningen af ​​spidsbelastninger ved hjælp af energilagre reducerer f.eks. virksomhedernes energiomkostninger betydeligt.
Industriel lagring
Lagring i storskala
Lagring i storskala anvendes til netunderstøttelse. De muliggør f.eks. høje spidsbelastninger på trods af utilstrækkelig netinfrastruktur – f.eks. på lynladestationer til elkøretøjer. En anden anvendelse af lagring i storskala er til handel med energi, dvs. lagring eller levering af energi afhængigt af elprisen.
Lagring i storskala
Lagring til hjemmebrug
Koblet med et solcelleanlæg kommer energilagret helt til sin ret. Andelen af ​​egengenereret elektrisk energi i eget elforbrug øges markant, og i tilfælde af en fejl i det offentlige netværk muliggør den en kontinuerlig selvstændig forsyning.
Lagring til hjemmebrug