Tilslutningsstik, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 95 mm2, ledertværsnit maks.: 120 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 350 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik til energilagre
Installér dine energilagersystemer hurtigt, sikkert og økonomisk til anvendelser op til 1500 V – med stikbare batteritilslutninger pr. strømskinnetilslutning eller batteripolstik. Udnyt her fordelene ved begge tilslutningsteknikker til tilslutning foran eller bagpå. Brug den stikforbindelse, der er optimal for dig, skræddersyet til din applikation.
Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 250, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 250 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 300 A, Tilslutningstype: Crimp, kabeldiameter min.: 15,1 mm, kabeldiameter maks.: 19,4 mm
Tilslutningsstik, farve: orange, poltal: 1, ledertværsnit min.: 95 mm2, ledertværsnit maks.: 120 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 350 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 250, farve: orange, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 250 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 95 mm2, ledertværsnit maks.: 120 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 350 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 250, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 250 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 120, farve: orange, poltal: 1, ledertværsnit min.: 16 mm2, ledertværsnit maks.: 25 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 120 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 95 mm2, ledertværsnit maks.: 120 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 350 A, Tilslutningstype: Gevindtilslutning
Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 250, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit maks.: 50 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 200 A, Tilslutningstype: Crimp, kabeldiameter min.: 9,7 mm, kabeldiameter maks.: 17,8 mm
Dine fordele
- Fremtidsorienteret tilslutningsteknik: Spændinger op til 1500 V
- Kan anvendes fleksibelt: Mulighed for tilslutninger på for- og bagside af batterimodulet
- Hurtig installation: Intet fortrådningsarbejde takket være stikbar grænseflade
- Sikker installation og vedligeholdelse: Omfattende berøringsbeskyttelse også i ikke-tilsluttet tilstand
- Forbindelse med lang levetid: Maksimal sikkerhed takket være entydig feedback ved tilslutning
Nye produkter
GameChangers til enhedstilslutning
Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.
Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Batteripoltilslutningsstik til fri fortrådning
Apparatstik og ledningsforbindere, som er sikrede mod omvendt polaritet, egner sig til anvendelse i energilagre. Takket være deres drejelighed, berøringsbeskyttelse og en mekanisk kodning giver de en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batteripoler.
- Kan drejes 360°: Ideelle til fleksible kabeludgange
- Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
- Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
- Forskellige farvevarianter: Lettere identifikation af batteripoler
- Fleksibel montage takket være forskellige tilslutningsteknikker på apparatsiden
Tilslutningsstik til strømskinnetilslutning
Tilslutningsstik til tilslutning på strømskinne letter installationen af indskubningssystemer i energilagre. Tilslutningsstikkene, der er sikret mod omvendt polaritet, tilsluttes på bagsiden af et lagringsmodul og egner sig til systemspændinger på op til 1.500 V.
- Hurtig installation: Direkte kontaktering af batterimoduler på strømskinnen i rack-udstyret
- Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
- Alsidige anvendelsesområder: Modulær opbygning muliggør forskellige strømstyrker
- Indskubningssystem med integreret grænseflade: Intet fortrådningsarbejde ved installationen
Batteripol-tilslutningsstik til lagringssystemer i hjemmet
De nye tilslutningsstik til lagringsanvendelser i hjemmet er særligt velegnede til brug ved batterivekselrettere. De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne.
• Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
• Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
• Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
• Forskellige farver: Lettere identificering af batteripoler
Energilager som hukommelsesmedium til vedvarende energi
Energilagre muliggør egetforbrug af vedvarende energi uafhængigt af indvindingstidspunktet. På denne måde yder de et væsentligt bidrag til at reducere belastningen på nettet og understøtter integreringen af vedvarende energi i strømnettet. For at kunne forbinde lagersystemerne sikkert, hurtigt og effektivt kræves der en speciel tilslutningsteknik, der er optimeret til brug i lagersystemer.
Nem og sikker installation af energilagre op til 1.500 V
Strømskinnetilslutninger og batteripolstik til batterilagringssystemer er sikre og økonomiske. Du kan få mere at vide her i videoen.
Installation af batteripolstik - så nemt som ingenting
Her kan du se, hvordan energilagre med batteripolstik og strømskinnetilslutninger fra Phoenix Contact installeres hurtigt og nemt.