TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: R 60178082_0001UL Recognized
Godkendelses-ID: E477377-20250305Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: BPP, farve: blå/sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter maks.: 5,8 mm
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |