PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Crimpkontakt
1050769

Crimpkontakt, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sølv, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 4 mm2, mærkestrøm: 27 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, Kontakttype: Bøsning, Crimp-anbefaling: Crimp ledningen iht. IEC 60352 med crimpkontakten

Produktdetaljer