MACX MCR-TC-I
-
Temperaturmåleværdikonverter
1050228
Temperaturmåleværdikonverter: Konverterer signaler fra termoelementer og mV-kilder til 0/4-20 mA-signaler. Frit programmerbar, galvanisk 3-vejs adskillelse, skruetilslutning, SIL.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anvendelse | Temperatur |
Antal kanaler | 1 |
Konfiguration | Software |
Funktionalitet | |
Konfiguration | Software |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Koldpunktsfejl maksimal | ± 2 K |
Konverteringstid (0-99 %) | ≤ 1,7 s |
Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
Overførselsfejl typisk | 0,1 % (Fuldstændig overførselsfejlbestemmelse, se datablad) |
Galvanisk adskillelse | |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Isolering | Sikker adskillelse |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Strømforbrug maksimal | < 40 mA (24 V DC) |
Tabseffekt | ≤ 0,76 W |
Effektoptagelse | ≤ 1 W |
Signal | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal | Temperatur |
Spænding | |
Måling | |
Anvendelige sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (Område afhængig af sensortype) |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2315 °C | |
0 °C ... 2315 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
mV-signalområde lineær | -1000 mV ... 1000 mV |
Måleområde temperatur | min. 50 K ved termoelementer, 10 % af det nominelle spænd for det pågældende område ved mV-kilder |
Signal: Strøm | |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω |
Udgangsbølgeform (strøm) | < 15 µASS |
< 10 µArms | |
Forhold ved sensorfejl | kan defineres frit |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prøvestikbøsning | |
Diameter maks. | 2 mm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
LED rød, blinkende 2,8 Hz (lednings-, sensorfejl ved ind- eller udgang, ERR) | |
LED rød, blinker 1,4 Hz (simuleringstilstand, ERR) | |
LED rød, permanent tændt (modulfejl, ERR) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Prøvespænding | 2,5 kV |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Prøvespænding | 2,25 kV |
Mærkeisolationsspænding | 150 Veff |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
Prøvespænding | 2 kV |
Mærkeisolationsspænding | 150 Veff |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Prøvespænding | 1,75 kV |
Mærkeisolationsspænding | 150 Veff |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326 |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | IBExU19ATEX1006 X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
Certifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Mærkning | 2 |
INMETRO | |
Mærkning | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | DNV 21.0064 X |
EAC Ex | |
Mærkning | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
Hurtige transienter (burst) | |
Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 1050228 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1115 |
Produktnøgle | DK1115 |
GTIN | 4055626662794 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 168,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 150 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | ffc6b81a-d1f7-4898-b47a-c1405e396a4b |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
IOA MCR-CJC-PT100 - Stik 1085776
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Indgang til termofølere og mV-kilder.
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Programmering under drift ved tilsluttet Ex-målekreds og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "ec" (EN 60079-7) tilladt.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
Konfiguration over software (FDT-DTM): sensortype, tilslutningsteknik, måleområde, måleenhed, filter, alarmsignal og udgangsområde.
Udgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre