Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD - Knivskilleklemme
3046154

Knivskilleklemme, med aktiveringsklap, rød skillekniv og prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt konstruktion og høj strømværdi på 20A