cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExUL13.0007UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 0,14 - 6 |
ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO14ATEX1353UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 16 A | 0,14 - 6 |
UKCA-EX
Godkendelses-ID: UL22UKEX2452UEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950CSA
Godkendelses-ID: 2725780Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
500 V | 16 A | 26 - 10 |